(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフタライ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフタライ

通常単価(税別)
1,025円
税込単価
1,128円

【特長】・頑丈設計でサイズバリエーションも豊富です・底面は波型で移動し易いです...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)奥行:
    φ520
  • 外形寸法(mm)間口:
    φ520
  • 外形寸法(mm)高さ:
    160
  • 外形寸法(mm)幅:
    0
  • 色:
    ブルー
  • 有効内寸(mm)奥行:
    0
  • 有効内寸(mm)間口:
    0
  • 有効内寸(mm)高さ:
    0
  • 容量(L):
    24
  • 外形寸法(mm)外径:
    520
  • JANコード:
    4547883501515
  • 質量(g):
    690.000
  • トラスココード:
    435-9608
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

01515

1個

1,025( 1,128円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈設計でサイズバリエーションも豊富です
・底面は波型で移動し易いです
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフタライの型番01515のページです。
型番01515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフタライ

タフタライ

    キングタライ

    キングタライ

      メッシュボックス キングタライ

      メッシュボックス キングタライ

        キングタライ

        キングタライ

          タライ

          タライ

            トンボタライ

            トンボタライ

              タライ(アルミ) フタ

              タライ(アルミ) フタ

                タライ(アルミ) 本体

                タライ(アルミ) 本体

                  ヒシエス トタンタライ

                  ヒシエス トタンタライ

                    TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付

                    TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付

                      ポリタライ 容量(L) 11~39

                      ポリタライ 容量(L) 11~39

                        タフブネ

                        タフブネ

                          サンコータル  #200

                          サンコータル #200

                            メーカー SANKO PLA SANKO PLA SANKO PLA SANKO PLA リス 新輝合成 トラスコ中山 トラスコ中山 土井金属 トラスコ中山 積水テクノ成型 三甲 三甲
                            通常価格 1,025円 3,320円 3,320円 3,320円 1,539円 968円 10,652円 8,884円 2,414円 4,286円 1,686円 6,760円 27,518円
                            通常出荷日 7日目   11日目   11日目   11日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   8日目   8日目  
                            外形寸法(mm)奥行 φ520 840 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)間口 φ520 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)高さ 160 320 324 - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)幅 0 620 - - - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - - - - - - - - -

                            タフタライのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました