(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VUパイプ VU200X0.5M

VUパイプ VU200X0.5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,063円
税込単価
4,469円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です【用途】・集合住宅・戸建住宅...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    195-5449
  • JANコード:
    4997983100680
  • 外径(mm):
    216
  • 呼び径(mm):
    200
  • 厚さ(mm):
    6.5
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.6MPa
  • 使用温度範囲(℃):
    5℃~35℃
  • 長さ(mm):
    500
  • D(mm):
    216
  • L(mm):
    500
  • t(mm):
    6.5
  • 質量(g):
    3280.0
  • 材質1:
    硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU200X0.5M

1個

4,063( 4,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
【材質】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

VU200X0.5Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VUパイプ VU200X0.5Mの型番VU200X0.5Mのページです。
型番VU200X0.5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VUパイプ VU200X0.5M

VUパイプ VU200X0.5M

    VUパイプ

    VUパイプ

      排水用塩ビパイプ VU 75X1M

      排水用塩ビパイプ VU 75X1M

        排水用塩ビパイプ VU 100X1M

        排水用塩ビパイプ VU 100X1M

          VUパイプ(排水・通気用)

          VUパイプ(排水・通気用)

            排水用塩ビパイプ VU

            排水用塩ビパイプ VU

              エスロン HIパイプ 13 1.0m

              エスロン HIパイプ 13 1.0m

                エスロン HIパイプ 25 2.0m

                エスロン HIパイプ 25 2.0m

                  エスロン VPWパイプ25 2.0m

                  エスロン VPWパイプ25 2.0m

                    HTパイプ

                    HTパイプ

                      エスロン HTパイプ W 25X 4000

                      エスロン HTパイプ W 25X 4000

                        メーカー クボタケミックス 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                        通常価格 4,063円 677円 1,389円 1,715円 1,660円 817円 305円 1,010円 935円 686円 3,871円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                        トラスココード 195-5449 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4997983100680 - - - - - - - - - -
                        外径(mm) 216 - - - - - - - - - -
                        呼び径(mm) 200 - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 6.5 - - - - - - - - - -

                        VUパイプ VU200X0.5Mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました