(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大風量セラミックヒーター 首振りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大風量セラミックヒーター 首振りタイプ

通常単価(税別)
13,039円
税込単価
14,343円

【特長】・大風量・左右首振り機能付きで広範囲を温められます【用途】・室内の暖房...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576484176
  • トラスココード:
    253-4648
  • 質量(g):
    2900.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 材質2:
    スチール
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    1.2
  • 本体寸法(mm)奥行:
    185
  • 本体寸法(mm)高さ:
    410
  • 本体寸法(mm)幅:
    260
  • 電源(V):
    単相100
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    32.4円/h
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    32.4円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    32.4円/h

型番

CH-12TDSW1-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-12TDSW1-W

1個

13,039( 14,343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大風量・左右首振り機能付きで広範囲を温められます
【用途】
・室内の暖房に
【材質】
・ABS樹脂
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大風量セラミックヒーター 首振りタイプの型番CH-12TDSW1-Wのページです。
型番CH-12TDSW1-Wに関する仕様情報を記載しております。

大風量セラミックヒーター 首振りタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました