(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェーブ型 オイルヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウェーブ型 オイルヒーター

通常単価(税別)
26,645円
税込単価
29,310円

【特長】・オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576434249
  • トラスココード:
    194-8532
  • 質量(g):
    9100.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 材質2:
    スチール
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    強/1200W・中/700W・弱/500W
  • 電源コード長さ(m):
    約1.6
  • 本体寸法(mm)奥行:
    256
  • 本体寸法(mm)高さ:
    635
  • 本体寸法(mm)幅:
    460
  • 電源(V):
    単相100
  • 暖房目安コンクリート:
    ~8畳
  • 暖房目安木造:
    ~9畳

型番

IWH2-1208M-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IWH2-1208M-W

1個

26,645( 29,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます
・空気を汚さず、クリーンな暖房です
・フィンの面積を広げたウェーブ状のフィンにより、従来のオイルヒーターより熱効能10%UP
・部屋全体をより早く暖められるようになりました
・自動運転モードで温度に合わせて出力の調整も行うので、通常運転と比較して省エネです
【用途】
・寒さ対策に
【材質】
・ABS樹脂
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェーブ型 オイルヒーターの型番IWH2-1208M-Wのページです。
型番IWH2-1208M-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェーブ型 オイルヒーター

ウェーブ型 オイルヒーター

    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー

      ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

      ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

        ストーブガード

        ストーブガード

          赤外線オイルヒーター バルシックスSR

          赤外線オイルヒーター バルシックスSR

            オイルゲージ

            オイルゲージ

              赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

              赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

                屋外用灯油タンク(490型)

                屋外用灯油タンク(490型)

                  電子点火式対流型石油ストーブ

                  電子点火式対流型石油ストーブ

                    熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

                    熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

                      壁掛型遠赤外線暖房機

                      壁掛型遠赤外線暖房機

                        "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                        "電池レス反射型石油ストーブ" 替芯

                          電子点火式対流型石油ストーブ替芯

                          電子点火式対流型石油ストーブ替芯

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 静岡製機 ダイケン 静岡製機 ダイケン トヨトミ 静岡製機 コロナ トヨトミ トヨトミ
                            通常価格 26,645円 7,745円 24,445円 6,663円 264,869円 2,000円 4,500円 70,164円 26,023円 178,828円 46,988円 2,500円 3,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   11日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4967576434249 4905009798032 4967576438735 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 194-8532 511-7798 354-0276 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 9100.0 6000 8400.0 - - - - - - - - - -
                            材質1 ABS樹脂 スチール(エポキシ粉体塗装) スチール スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂 - - - - - - - - -
                            材質2 スチール シリコンゴム - - - - - - - - - - -

                            ウェーブ型 オイルヒーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました