(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

通常単価(税別)
40,088円
税込単価
44,097円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 詳細色:
    ヤンググリーン
  • トラスココード:
    818-3168
  • 奥行寸法(mm):
    400
  • 高さ寸法(mm):
    740
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 質量(g)(g):
    22000
  • 材質1:
    棚板:スチール(メラミン粉体塗装)
  • 材質2:
    支柱:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
  • 材質4:
    車輪:ゴム
  • 段数(段):
    2
  • 引出し(段):
    2
  • 間口(mm):
    600
  • 最大積載量(kg/台):
    150

型番

RBW-762XYG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBW-762XYG

1個

40,088( 44,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです
【材質】
・棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・支柱:スチール(焼き付け塗装)
・キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)の型番RBW-762XYGのページです。
型番RBW-762XYGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型棚板3段)

      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW

      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) EGW

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

        イーグルワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW

          イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型1段引出し付)

            イーグルワゴン(ウレタンキャスター・深型1段引出し付)

              イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

              イーグル バーディワゴン用棚板 900×600 W/YG色

                SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色

                SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 40,088円 40,156円 85,081円 55,980円 56,244円 57,257円 10,340円 47,508円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                  詳細色 ヤンググリーン ホワイト/ブラック - - - - - -
                  トラスココード 818-3168 149-1619 - - - - - 263-8976
                  奥行寸法(mm) 400 400 - - - - - -
                  高さ寸法(mm) 740 880 600 600 600 600 - -
                  均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 120 120 120 120 120 120 80

                  ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました