(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電熱ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電熱ベスト

通常単価(税別)
9,533円
税込単価
10,486円

【特長】・3段階の温度調節可能な9ヵ所発熱電熱ベストです【材質】・高密度タフタ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    高密度タフタ(表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステルメッシュラミネート 中綿100gキルト)

型番

FGA20000-044-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGA20000-044-S

S
102
37
61
4932309756189
445-4854

1個

9,533( 10,486円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段階の温度調節可能な9ヵ所発熱電熱ベストです
【材質】
・高密度タフタ(表地/ポリエステル100% 裏地/ポリエステルメッシュラミネート 中綿100gキルト)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電熱ベストの型番FGA20000-044-Sのページです。
型番FGA20000-044-Sに関する仕様情報を記載しております。

電熱ベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました