(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動工具連動型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00527066
電動工具連動型 カンシツリョウヨウソウジキ

通常単価(税別)
190,750円
税込単価
209,825円

【特長】・ドイツ製、高性能一般粉じん用集じん機の標準セット品です。・乾湿両用掃...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    630
  • 最大真空圧(kPa):
    24
  • 騒音値(dB):
    71
  • 電源コード長さ(m):
    7.5
  • 幅(mm):
    365
  • 最大風量([[M3]]/min):
    3.9

型番

00527066 解除

Loading...

 
カタログを表示

00527066 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
集じん容量(L)
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00527066

4580400790740
453-6593
15400.0
540
26
単相100

1個

190,750( 209,825円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製、高性能一般粉じん用集じん機の標準セット品です。
・乾湿両用掃除機としても使用できます。
・ホースに帯電防止処理付です。
・電動工具と接続し、電動工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
【用途】
・電動工具連動集じん用。
・清掃用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動工具連動型の型番00527066のページです。
型番00527066に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動工具連動型

電動工具連動型

    電動・エアー工具連動型

    電動・エアー工具連動型

      電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)

      電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)

        電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

        電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

          三立 高効率型電動バキュームクリーナー

          三立 高効率型電動バキュームクリーナー

            大型電動バキュームクリーナー

            大型電動バキュームクリーナー

              電動バキュームクリーナー JXシリーズ

              電動バキュームクリーナー JXシリーズ

                スイーンターボ (誘導電動機)

                スイーンターボ (誘導電動機)

                  コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型

                  コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型

                    コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型

                    コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型

                      乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

                      乾湿両用 業務用バキュームクリーナー 屋内型

                        電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                        電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                          万能型スイクリーン (乾湿両用)

                          万能型スイクリーン (乾湿両用)

                            メーカー FESTOOL FESTOOL FESTOOL 三立機器 三立機器 三立機器 アズワン スイデン 三立機器 三立機器 日動工業 三立機器 スイデン
                            通常価格 190,750円 259,000円 268,625円 198,386円 275,019円 854,310円 161,752円 367,501円 405,420円 274,684円 49,904円 176,104円 275,045円
                            通常出荷日 19日目   2日目~   19日目   7日目   4日目   15日目   8日目~   4日目   18日目   18日目   1日目   4日目   4日目  
                            奥行(mm) 630 630 630 - - - - - - - - - -
                            最大真空圧(kPa) 24 24 24 - - - - - - - - - -
                            騒音値(dB) 71 71 71 - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 7.5 7.5 7.5 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 365 365 365 - - - - - - - - - -

                            電動工具連動型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            00527067
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 集じん容量(L) 電源(V)

                            245,000円

                            ( 269,500円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4580400790757453-659015900.059636-

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました