(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル 土台揚上ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーグル 土台揚上ジャッキ

通常単価(税別)
89,250円
税込単価
98,175円

【特長】・地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。・基礎のハツリを最...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    677-1800
  • 質量(g):
    19000.0
  • JANコード:
    4520187260036
  • 高さ(mm):
    224
  • 揚力(kN):
    30
  • 奥行(mm):
    244
  • 幅(mm):
    165
  • ストローク(mm):
    115
  • 爪長さ(mm):
    100
  • 爪幅(mm):
    65

型番

EGD-030 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGD-030

1個

89,250( 98,175円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。
・基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。
・オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
【用途】
・住宅家屋その他建築物。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグル 土台揚上ジャッキの型番EGD-030のページです。
型番EGD-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグル 土台揚上ジャッキ

イーグル 土台揚上ジャッキ

    イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

    イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

      小型ジャッキアトムジャッキ

      小型ジャッキアトムジャッキ

        空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLT

        空気圧式ジャッキ リフティングバック JCLT

          イーグル リフティングジャッキ

          イーグル リフティングジャッキ

            車輌用ジャッキ サービスジャッキ

            車輌用ジャッキ サービスジャッキ

              車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

              車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                パンタグラフジャッキ

                パンタグラフジャッキ

                  ジャッキスタンド

                  ジャッキスタンド

                    建築ジャッキ JKシリーズ

                    建築ジャッキ JKシリーズ

                      ボトルジャッキ

                      ボトルジャッキ

                        2段式油圧ジャッキ

                        2段式油圧ジャッキ

                          ジャーナルジャッキ

                          ジャーナルジャッキ

                            メーカー 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 KTC(京都機械工具) バーコ 大洋製器工業 バーコ マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 89,250円 78,480円 75,006円 172,715円 221,071円 41,051円 132,544円 3,692円 7,947円 24,788円 9,792円 40,689円 58,991円
                            通常出荷日 19日目   11日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            トラスココード 677-1800 851-9878 241-4562 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 19000.0 7200 3200.0 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4520187260036 - 4520187450291 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 224 95~145 80~93 25 - - - - - - - - -
                            揚力(kN) 30 - 150 - - - - - - - - - -

                            イーグル 土台揚上ジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました