(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンブロックM3形用部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C3BA015-91162
チェーンブロックM3形用部品 シュドウチェンブロック

通常単価(税別)
12,501円
税込単価
13,751円

型番

C3BA015-91162 解除

Loading...

 
カタログを表示

C3BA015-91162 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
適合機種
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3BA015-91162

ロードシーブ
M3(1 1/2t)
224-8617
496.000

1個

12,501( 13,751円 )

4日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンブロックM3形用部品の型番C3BA015-91162のページです。
型番C3BA015-91162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンブロックM3形用部品

チェーンブロックM3形用部品

    チェンブロックキトーマイティM3形

    チェンブロックキトーマイティM3形

      マイティ チェーンブM3形

      マイティ チェーンブM3形

        チェーンブロック マイティM3型用パーツ

        チェーンブロック マイティM3型用パーツ

          3.0tonx3.0m チェーンブロック

          3.0tonx3.0m チェーンブロック

            チェンブロック用パーツ(HM3型用)

            チェンブロック用パーツ(HM3型用)

              チェンブロック用パーツ(K型用)

              チェンブロック用パーツ(K型用)

                500kg×2.5mチェーンブロック

                500kg×2.5mチェーンブロック

                  手動チェンブロック用パーツ(C21用)

                  手動チェンブロック用パーツ(C21用)

                    チェンブロック用パーツ (ホイストマンHM型用)

                    チェンブロック用パーツ (ホイストマンHM型用)

                      プレーンサドル(ローヘッド形)

                      プレーンサドル(ローヘッド形)

                        1.5tonx2.5m チェーンブロック

                        1.5tonx2.5m チェーンブロック

                          1.5tonx5.0m チェーンブロック

                          1.5tonx5.0m チェーンブロック

                            メーカー キトー キトー キトー キトー エスコ 象印 象印 エスコ 象印 象印 キトー エスコ エスコ
                            通常価格 2,977円 31,653円 408,774円 5円 40,697円 486円 561円 33,292円 466円 509円 79,999円 25,947円 37,918円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能

                            チェーンブロックM3形用部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3BA010-91162
                            C3BA020-91163
                            C3BA020-91531
                            C3BA025-91162
                            C3BA025-91525
                            C3BA025-91531
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品名 適合機種 トラスココード 質量(g)

                            9,250円

                            ( 10,175円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ロードシーブM3(1t)224-7022344.000

                            13,751円

                            ( 15,126円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ロードシーブM3(2t)224-7009694.000

                            6,359円

                            ( 6,995円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ブレーキウケM3(2t、2 1/2t)225-0071191.000

                            15,625円

                            ( 17,188円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ロードシーブM3(2 1/2t)224-8641950.000

                            4,299円

                            ( 4,729円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ツメグルマ M3BガタヨウM3B(2 1/2t)224-8595570.000

                            6,510円

                            ( 7,161円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ブレーキウケ M3BガタヨウM3B(2 1/2t)224-8659503.000

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました