(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチーム式加湿器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチーム式加湿器

通常単価(税別)
17,421円
税込単価
19,163円

【特長】・デュアルセンサーで湿度を自動でコントロールします・沸騰させたきれいな...

詳細情報を確認する

  • タンク容量(L):
    3.0
  • 奥行(mm):
    260
  • 加湿能力(ml/h):
    480
  • 高さ(mm):
    315
  • 使用範囲目安:
    プレハブ:13畳
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    410
  • 色:
    ホワイト
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    1.2
  • 幅(mm):
    240
  • 連続加湿時間(h):
    強6/弱24
  • JANコード:
    4974305224750
  • 質量(g):
    2400.0
  • トラスココード:
    575-1315

型番

EE-RS50-WA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EE-RS50-WA

1個

17,421( 19,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルセンサーで湿度を自動でコントロールします
・沸騰させたきれいな蒸気を約65℃まで冷ましてから加湿しています
・チャイルドロック機能付で、お子様のいる家庭でも安心です
・キレイな蒸気でお部屋の加湿に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチーム式加湿器の型番EE-RS50-WAのページです。
型番EE-RS50-WAに関する仕様情報を記載しております。

スチーム式加湿器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました