(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【特長】・濡れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能・本体は上方向に角度...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    61(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず)
  • 高さ(mm):
    26(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず)
  • 最大点灯時間(h):
    MAIN+SIDE:約3.5、MAIN(HIGH):約4.5、MAIN(LOW):約8、SIDE:約8、SIDE(点滅):約5.5
  • 幅(mm):
    64(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず)
  • JANコード:
    4937897048364
  • 質量(g):
    43.000
  • トラスココード:
    453-7701
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    透明部分:PC(ポリカーボネート)

型番

PLRX-7H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLRX-7H

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れた手や手袋のままでも触れずにON/OFF可能
・本体は上方向に角度調整可能
・LED3個搭載で5種類の点灯パターン
・バイザーから外れにくい滑り止めラバー付
・充電式ヘッドライト
【材質】
・本体:ABS樹脂
・透明部分:PC(ポリカーボネート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)の型番PLRX-7Hのページです。
型番PLRX-7Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)

    充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)

    充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)

      充電式LEDネックライト

      充電式LEDネックライト

        LEDヘルメットクリップ

        LEDヘルメットクリップ

          LEDヘッドライト 兼用タイプ

          LEDヘッドライト 兼用タイプ

            充電式LEDライト ポリスティンガーLED スマート充電セット

            充電式LEDライト ポリスティンガーLED スマート充電セット

              USB充電式ネックライト

              USB充電式ネックライト

                充電式LEDライト HM70R

                充電式LEDライト HM70R

                  充電式LEDバイクライト BC26R

                  充電式LEDバイクライト BC26R

                    ヘルメット用バンドクリップ

                    ヘルメット用バンドクリップ

                      充電式ロープロファイルヘッドライト

                      充電式ロープロファイルヘッドライト

                        充電式LEDバイクライト"BC30V2"

                        充電式LEDバイクライト"BC30V2"

                          充電式LEDライト HP30RV20BLACK

                          充電式LEDライト HP30RV20BLACK

                            メーカー ジェフコム FENIXLIGHT KTC(京都機械工具) TJMデザインタジマツール マーベル STREAM LIGHT ミルウォーキー(MILWAUKEE) FENIXLIGHT FENIXLIGHT エスコ ミルウォーキー(MILWAUKEE) FENIXLIGHT FENIXLIGHT
                            通常価格 3,570円 19,714円 7,928円 388円 9,200円 28,200円 16,801円 19,830円 18,731円 318円 12,802円 16,880円 44,208円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            奥行(mm) 61(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 26(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) - - - - - - - - - - - -
                            最大点灯時間(h) MAIN+SIDE:約3.5、MAIN(HIGH):約4.5、MAIN(LOW):約8、SIDE:約8、SIDE(点滅):約5.5 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 64(本体のみ、付属ケーブル滑り止めラバー含まず) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4937897048364 - - - - - - - - - - - -

                            LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました