(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷水循環式冷却ベスト クールベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷水循環式冷却ベスト クールベスト

通常単価(税別)
22,400円
税込単価
24,640円

【特長】・冷水を循環させることで体感温度を下げる方式なので使用場所を選びません...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    フリー(S~5L)
  • 胸囲(cm):
    80~130
  • 肩幅(cm):
    30
  • 充電時間(分):
    最大150
  • 色:
  • 着丈(cm):
    43
  • ウェアサイズ:
    フリー(S~5L相当)
  • JANコード:
    4580642471292
  • 質量(g):
    620.000
  • トラスココード:
    485-0258
  • 材質1:
    ベスト材質:ポリエステル ホース材質:シリコンゴム 背面保冷材質:アルミ/ポリウレタン タンク材質:TPU

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV23-S

1個

22,400( 24,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷水を循環させることで体感温度を下げる方式なので使用場所を選びません
・直接身体を冷やすことができ、凍ったペットボトルが溶ければ水分補給もできます
・軽量、静音のベストタイプです
・少量(約150cc)の水と凍らせたペットボトルで冷やします
・胸元、脇まで冷却可能(脇部分までホース位置調整可能でより冷却感UP)です
・タイマーモード付バッテリーを使用して、凍らせたペットボトル1本で約3時間の冷却可能です
・氷の使用も可能です
【用途】
・屋外作業従事者全般
・特に塗料、粉塵などが舞う環境で作業する方に
【材質】
・ベスト材質:ポリエステル ホース材質:シリコンゴム 背面保冷材質:アルミ/ポリウレタン タンク材質:TPU
・リチウム電池、充電コード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷水循環式冷却ベスト クールベストの型番CV23-Sのページです。
型番CV23-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷水循環式冷却ベスト クールベスト

冷水循環式冷却ベスト クールベスト

    循環式水冷ベスト

    循環式水冷ベスト

      保冷ベスト"エコクール"

      保冷ベスト"エコクール"

        注水式ベストBODYCOOL SMART-X

        注水式ベストBODYCOOL SMART-X

          注水式ベスト BODYCOOL SMART-X

          注水式ベスト BODYCOOL SMART-X

            冷却用内装"クール用心帽"

            冷却用内装"クール用心帽"

              アイシングベスト 

              アイシングベスト 

                水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

                水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

                  空調風神服ベスト

                  空調風神服ベスト

                    アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

                    アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤

                      持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジー

                      持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジー

                        テイセン 冷却下着ベスト型(チラー型)

                        テイセン 冷却下着ベスト型(チラー型)

                          空調ベスト ウエアのみ シルバー

                          空調ベスト ウエアのみ シルバー

                            メーカー マイト工業 LINK SUSPENSION アルファ技研 スリーライク スリーライク 福徳産業 トラスコ中山 サンコー アタックベース トラスコ中山 PERVORMANCE テイセン 空調服
                            通常価格 22,400円 14,825円 12,800円 23,000円 22,145円 2,232円 4,179円 16,181円 5,345円 6,171円 41,913円 322,745円 5,102円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   19日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            サイズ(mm) フリー(S~5L) - - - - - - - - - - - -
                            胸囲(cm) 80~130 - - - - - - - - - - - -
                            肩幅(cm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            充電時間(分) 最大150 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            冷水循環式冷却ベスト クールベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました