(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,825円 ~ 3,333円
税込価格
3,108円 ~ 3,666円

【特長】・EPDMゴム単体を断面形状に加圧成形したガスケットです・打抜きゴムシ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    EPDMゴム
  • ボルト穴径(mm):
    25
  • 厚さ(mm):
    3
  • 使用圧力(K):
    10

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ボルト穴数
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
306.000
115-2717
12
355
398
249
250
10
12

1個

2,825( 3,108円 )

1日目

338.000
115-2720
16
400
443
300
300
12
16

1個

3,333( 3,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDMゴム単体を断面形状に加圧成形したガスケットです
・打抜きゴムシートガスケットに比べてより低面圧で安定したシール性が得られます
・二重のOリング状の凹凸部分があり、低い面圧でも高いシール性能です
【用途】
・建築設備系配管・塩ビ配管など
【材質】
・EPDMゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

    グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400

    グラファイト系渦巻き型ガスケット 外輪SS400

      グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 内外輪SUS304

      グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 内外輪SUS304

        グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304

        グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) 外輪SUS304

          Dパッキン(PTFE被覆)

          Dパッキン(PTFE被覆)

            グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

            グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)

              10K 全面パッキン EPDM

              10K 全面パッキン EPDM

                10K 内面パッキン EPDM

                10K 内面パッキン EPDM

                  エスロン パッキン EPDM

                  エスロン パッキン EPDM

                    フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)

                    フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)

                      フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)

                      フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)

                        エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

                        エスロン パッキン EPDM JIS10K 200A

                          エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

                          エスロン パッキン EPDM JIS10K 300A

                            メーカー ダイコー ダイコー ダイコー ダイコー ダイコー ダイコー 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 2,825円 2,540円 2,573円 2,830円 9,426円 7,267円 481円 267円 138円 2,671円 2,785円 1,977円 3,374円
                            通常出荷日 1日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            材質1 EPDMゴム 金属保護部分:外輪SS400 金属保護部分:内外輪SUS304 金属保護部分:外輪SUS304 EPDMゴム - - - - - - - -
                            ボルト穴径(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 4.5 4.5 4.5 - - - - - - - - -
                            使用圧力(K) 10 10 - - - - - - - - - - -

                            Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました