(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイプレート"パッドアイワイド"

アイプレート"パッドアイワイド"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

【特長】・設置幅の狭い面でも取り付け可能です・皿頭のねじをご使用ください・W寸...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989999977684
  • トラスココード:
    208-1058
  • 使用荷重(kN):
    0.29
  • D(mm):
    8
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • A(mm):
    26
  • H(mm):
    56
  • W(mm):
    50
  • B(mm):
    92
  • d(mm):
    5.2
  • P(mm):
    80
  • T(mm):
    3

(i)ご注意

  • 座ぐりなしタイプです。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPD-8W

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能です
・皿頭のねじをご使用ください
・W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます
【用途】
・支柱や壁面などへの取り付けに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 座ぐりなしタイプです。

TPD-8Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイプレート"パッドアイワイド"の型番TPD-8Wのページです。
型番TPD-8Wに関する仕様情報を記載しております。

アイプレート"パッドアイワイド"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました