(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルスケール"ガナッシュ"

デジタルスケール"ガナッシュ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,280円
税込単価
3,608円

【特長】・皿が大きいから少し大きいものもはかりやすいです・容器の中身だけはかれ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    468-9473
  • 電源:
    単4形乾電池
  • JANコード:
    4536117040968
  • 奥行(mm):
    196
  • 高さ(mm):
    27
  • 最小表示(g):
    1
  • 載皿寸法(mm):
    130
  • 電源(V):
    単4形乾電池
  • 秤量(g):
    1
  • 秤量(kg):
    3
  • 幅(mm):
    130
  • 質量(g):
    247.000

型番

KS-833WT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-833WT

1個

3,280( 3,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿が大きいから少し大きいものもはかりやすいです
・容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です
・立てて収納できるから置き場所に困りません
・大きなボタン操作しやすくなっています
・切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です

カタログ

 

KS-833WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール"ガナッシュ"の型番KS-833WTのページです。
型番KS-833WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルスケール"ガナッシュ"

デジタルスケール"ガナッシュ"

    デジタルスケール"ブランジェ"

    デジタルスケール"ブランジェ"

      デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

      デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ

        デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

        デジタル式クレーンスケール“でじスケール”

          コンパクトスケール

          コンパクトスケール

            デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ

            デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ

              ホイストスケール"フックスケール"

              ホイストスケール"フックスケール"

                デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                  デジタルスケール2kg

                  デジタルスケール2kg

                    デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                    デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                      Uスケール

                      Uスケール

                        高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

                        高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

                          クッキングスケール

                          クッキングスケール

                            メーカー ドリテック ドリテック エー・アンド・デイ イーグル・クランプ エスコ エー・アンド・デイ クボタ計装 エー・アンド・デイ M&M タニタ クボタ計装 エー・アンド・デイ タニタ
                            通常価格 3,280円 3,676円 9,754円 219,363円 13,380円 8,977円 177,274円 7,017円 2,636円 8,979円 423,780円 8,421円 2,321円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   8日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            トラスココード 468-9473 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単4形乾電池 単4形乾電池 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4536117040968 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 196 183 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 27 30 - - - - - - - - - - -

                            デジタルスケール"ガナッシュ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました