(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

通常単価(税別)
3,096円
税込単価
3,406円

【特長】・奥深い場所に最適なロングタイプです・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4907587025463
  • トラスココード:
    167-8447
  • 質量(g):
    157.000
  • 材質1:
    軸:ビット材
  • 首下寸法(mm):
    40
  • 全長(mm):
    231.6
  • 対辺寸法(インチ):
    3/8

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

型番

8300BP-LIN-3-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8300BP-LIN-3-8

1個

3,096( 3,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い場所に最適なロングタイプです
・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています
・傾き角度は最大38°(設計値)です
・レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます
・ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています
・ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません
・永久保証付きです
・(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です
・マグネット付です
・六角穴付ボルトの保持が可能です
【用途】
・各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに
【材質】
・軸:ビット材

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)の型番8300BP-LIN-3-8のページです。
型番8300BP-LIN-3-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)

      本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 セット

      本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 セット

        レインボールL型レンチ セット 8906BP

        レインボールL型レンチ セット 8906BP

          レインボール L型レンチ(9本組) No.8909BP

          レインボール L型レンチ(9本組) No.8909BP

            本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)

            本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)

              本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) No.8300BP-L

              本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) No.8300BP-L

                本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 8309BP-L

                本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 8309BP-L

                  ボールポイントレンチ ロングタイプ

                  ボールポイントレンチ ロングタイプ

                    本締めボールポイントレンチ 短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8209BP-L

                    本締めボールポイントレンチ 短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8209BP-L

                      ボールポイントレンチ (セット・単品)

                      ボールポイントレンチ (セット・単品)

                        本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN

                        本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN

                          本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BP-XL

                          本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BP-XL

                            メーカー ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル トップ工業 ベッセル ホーザン ベッセル ベッセル
                            通常価格 3,096円 3,393円 6,400円 3,902円 5,748円 2,580円 6,264円 6,241円 1,148円 7,747円 480円 6,861円 7,372円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            JANコード 4907587025463 4907587025562 4907587024930 4907587014887 4907587014900 - - - - - - - -
                            トラスココード 167-8447 167-6897 160-6208 137-1553 791-9310 - - - - - - - -
                            質量(g) 157.000 220.000 194.000 70.400 - - - - - - - - -
                            材質1 軸:ビット材 軸:ビット材 軸:ビット材 本体:クロムバナジウム鋼●ホルダー:ポリプロピレン(PP)●駆動部:ブラックポイント加工 - 軸:ビット材 - - - - - - -
                            首下寸法(mm) 40 40 - - - - - - - - - - -

                            本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました