(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTT-700-2A
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT カイテンダイ

通常単価(税別)
592,175円
税込単価
651,393円

【特長】・安全機構のワンストップ機能付です。・回転速度の調整が可能です。・テー...

詳細情報を確認する

  • テーブル板厚(mm):
    8
  • 外径(mm):
    520
  • 材質1:
    本体:PVC
  • 材質2:
    テーブル:PVC
  • 奥行(mm):
    520
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 高さ(mm):
    235
  • 幅(mm):
    520

(i)ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。

型番

BTT-700-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

BTT-700-2A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テーブル寸法(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTT-700-2A

700
25500.0
160-9161

1個

592,175( 651,393円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全機構のワンストップ機能付です。
・回転速度の調整が可能です。
・テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)
【用途】
・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
【材質】
・本体:PVC
・テーブル:PVC

(i)ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTTの型番BTT-700-2Aのページです。
型番BTT-700-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTT

    電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

    電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

      電動ターンテーブル NS2シリーズ

      電動ターンテーブル NS2シリーズ

        回転台 丸型 MRBシリーズ

        回転台 丸型 MRBシリーズ

          小型回転台 マワール・ミニ 座金付

          小型回転台 マワール・ミニ 座金付

            小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

            小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

              小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

              小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                マワールPT型用滑り防止テープ

                マワールPT型用滑り防止テープ

                  回転盤

                  回転盤

                    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                      クルクル回転盤 標準タイプ

                      クルクル回転盤 標準タイプ

                        小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                        小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                          大型回転台 帯電防止マット張り

                          大型回転台 帯電防止マット張り

                            メーカー HAYANO HAYANO HAYANO トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー イースタン精工 トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー トラスコ中山
                            通常価格 592,175円 411,788円 83,450円 20,697円 19,455円 48,001円 60,641円 6,980円 2,166円 12,574円 6,879円 14,900円 60,760円
                            通常出荷日 19日目   18日目~   4日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   8日目  
                            テーブル板厚(mm) 8 8 5 - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 520 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:PVC 本体・テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 本体:ポリ塩化ビニル(PVC) - - - - - - - - - -
                            材質2 テーブル:PVC - テーブル:中密度繊維板(MDF) - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 520 - - - - - - - - - - - -

                            電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) BTTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTT-1000-2A
                            BTT-900-2A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テーブル寸法(mm) 質量(g) トラスココード

                            670,425円

                            ( 737,468円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100029500.0160-9166

                            644,313円

                            ( 708,744円 )
                            1個 -

                            19日目

                            90027500.0160-9163

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました