(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルSSD スティック型

ポータブルSSD スティック型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,331円 ~ 17,089円
税込価格
9,164円 ~ 18,798円

【特長】・SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユー...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    17.000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
容量(GB)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981254060902
1000
429-8372

1個

17,089( 18,798円 )

1日目

4981254060940
250
429-9976

1個

8,331( 9,164円 )

1日目

4981254060926
500
429-9943

1個

11,782( 12,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応です
・USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適です
・持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルSSD スティック型

ポータブルSSD スティック型

    USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト

    USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト

      2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

      2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

        2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

        2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

          ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

          ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

            ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

            ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

              ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

              ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

                ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

                  USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

                  USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

                    USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

                    USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

                      外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

                      外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

                        メーカー バッファロー バッファロー トランセンド トランセンド アイ・オー・データ機器 トランセンド バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 トランセンド
                        通常価格 8,331円 13,609円 8,170円 12,483円 24,352円 10,458円 15,763円 12,670円 15,860円 14,430円 9,000円
                        通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        質量(g) 17.000 900.000 - - - - - - - - -

                        ポータブルSSD スティック型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました