(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-2746
ネジ付ロングSカン ツリグ・ヒキドブヒン

ネジ付ロングSカン A-2746

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,051円
税込単価
3,356円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています・片側がねじ付です【用...

詳細情報を確認する

  • A(mm):
    25
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

A-2746 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
D(mm)
S(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2746

178-2571
4
15
4982970327461
77.000

1個

3,051( 3,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
・片側がねじ付です
【用途】
・物の吊り下げ、引っ掛けとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)

A-2746で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ付ロングSカンの型番A-2746のページです。
型番A-2746に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ付ロングSカン

ネジ付ロングSカン

    ステンレス 角ターンバックルプール用

    ステンレス 角ターンバックルプール用

      ステンレス コの字クランプ

      ステンレス コの字クランプ

        回転パッドナット

        回転パッドナット

          ステンレス Sカンロング

          ステンレス Sカンロング

            ステンレス Sカン

            ステンレス Sカン

              ステンレス Sカンフック

              ステンレス Sカンフック

                ネジ込みラウンドアイ丸カン

                ネジ込みラウンドアイ丸カン

                  ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)

                  ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)

                    ネジ止めリングキャッチ

                    ネジ止めリングキャッチ

                      ステンレス パイプSカン

                      ステンレス パイプSカン

                        ステンレス ネジ止めリングキャッチ

                        ステンレス ネジ止めリングキャッチ

                          ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

                          ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 2,895円 4,662円 7,661円 7,215円 580円 30円 630円 2,546円 2,020円 2,411円 230円 3,643円 1,266円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            A(mm) 25 80 30 38 - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ

                            ネジ付ロングSカンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-2747
                            A-2748
                            A-2749
                            A-2751
                            A-2752
                            A-2753
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード D(mm) S(mm) JANコード 質量(g)

                            3,682円

                            ( 4,050円 )
                            1個 -

                            1日目

                            178-41004154982970327478102.000

                            4,406円

                            ( 4,847円 )
                            1個 -

                            1日目

                            178-25614154982970327485127.000

                            5,274円

                            ( 5,801円 )
                            1個 -

                            1日目

                            178-25724154982970327492152.000

                            2,895円

                            ( 3,185円 )
                            1個 -

                            1日目

                            178-25696254982970327515125.000

                            3,917円

                            ( 4,309円 )
                            1個 -

                            1日目

                            178-25746254982970327522181.000

                            4,839円

                            ( 5,323円 )
                            1個 -

                            1日目

                            178-40716254982970327539237.000

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました