(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドアイ丸カン

ラウンドアイ丸カン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,002円
税込単価
3,302円

【特長】・座部分が円形です・皿頭のねじをご使用下さい・4箇所を止めるタイプです...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    204-8801
  • 使用荷重(kN):
    0.29
  • A1(mm):
    50
  • A2(mm):
    29
  • d(mm):
    5.2
  • D(mm):
    8
  • H(mm):
    32
  • L(mm):
    50
  • T(mm):
    3
  • JANコード:
    4982970403493
  • 質量(g):
    144.000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-056

1個

3,002( 3,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座部分が円形です
・皿頭のねじをご使用下さい
・4箇所を止めるタイプです
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

B-056で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドアイ丸カンの型番B-056のページです。
型番B-056に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドアイ丸カン

ラウンドアイ丸カン

    埋込みフック B-148

    埋込みフック B-148

      水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)

      水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)

        回転パッドナット

        回転パッドナット

          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

          水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

            水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

            水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

              水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)

              水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)

                水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

                水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

                  水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

                  水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

                    ステンレス 丸リンク 線径32mm

                    ステンレス 丸リンク 線径32mm

                      ステンレス 丸リンク 線径19mm

                      ステンレス 丸リンク 線径19mm

                        ステンレス 丸リンク 線径25mm

                        ステンレス 丸リンク 線径25mm

                          ステンレス 丸リンク 線径22mm

                          ステンレス 丸リンク 線径22mm

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 3,002円 4,863円 555円 7,215円 701円 917円 - 804円 1,904円 68,336円 9,994円 22,449円 13,554円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   お見積り   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            トラスココード 204-8801 201-1988 849-0712 204-5584 849-0726 849-1048 378-9012 776-5002 849-0749 849-2294 849-2278 849-2291 849-2285
                            使用荷重(kN) 0.29 0.29 0.15 0.29 0.78 0.59 0.98 0.59 0.49 19.6 12.25 12.25 12.25
                            A1(mm) 50 26 - - - - - - - - - - -
                            A2(mm) 29 16 - - - - - - - - - - -
                            d(mm) 5.2 7 4.2 5.2 7.5 12 6.2 6 23.0 - - - -

                            ラウンドアイ丸カンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました