(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-2819
Sフック(ストレートタイプ) ツリグ・ヒキドブヒン

Sフック(ストレートタイプ) A-2819

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,895円
税込単価
3,185円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています【用途】・ジョイント金...

詳細情報を確認する

  • W(mm):
    14
  • ねじ径:
    M6
  • 使用荷重(kN):
    0.98
  • D(mm):
    6

Loading...

A-2819 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2819

200-8905
4982970328192
115.000
ステンレス(SUS304)
514
500

1個

2,895( 3,185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
【用途】
・ジョイント金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

A-2819で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフック(ストレートタイプ)の型番A-2819のページです。
型番A-2819に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sフック(ストレートタイプ)

Sフック(ストレートタイプ)

    ステンレス 角ターンバックルプール用

    ステンレス 角ターンバックルプール用

      水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)

      水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)

        枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)

        枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)

          水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)

          水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)

            水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

            水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm

              水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

              水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

                プチカラビナ 環なし

                プチカラビナ 環なし

                  オーバルキャッチC型

                  オーバルキャッチC型

                    カラビナ B-2657

                    カラビナ B-2657

                      水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

                      水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

                        水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

                        水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入

                          水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)

                          水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 2,895円 4,662円 1,300円 5,788円 555円 804円 1,904円 2,764円 2,982円 9,032円 628円 701円 888円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            W(mm) 14 14 - 34 14 26 46 20 17.5 36 16 31.5 -
                            ねじ径 M6 W3/8 - W1/2 - - - - - - - - -
                            使用荷重(kN) 0.98 1.57 - 3.92 0.15 0.59 0.49 1.18 1.96 2.11 0.59 0.78 -
                            D(mm) 6 8.2 - - 5 5 7 8 8 10 5 6 -

                            Sフック(ストレートタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-2820
                            A-2821
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 L1(mm) L2(mm)

                            3,393円

                            ( 3,732円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201-03984982970328208169.000ステンレス(SUS304)764750

                            4,406円

                            ( 4,847円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201-03924982970328215227.000ステンレス(SUS304)10141000

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました