(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-064
ネジ込みラウンドアイ丸カン ツリグ・ヒキドブヒン

ネジ込みラウンドアイ丸カン B-064

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,546円
税込単価
2,801円

【特長】・アンカープラグが付いています・丸カンが付いているので、太いロープ等を...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト

Loading...

B-064 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
ねじ径
使用荷重(kN)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
T(mm)
JANコード
質量(g)
ドリル径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-064

205-0275
M8
0.2
40
25
6
25.5
40
2.5
4982970403547
92.000
14

1個

2,546( 2,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカープラグが付いています
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
・座部分が円形です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト

B-064で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込みラウンドアイ丸カンの型番B-064のページです。
型番B-064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込みラウンドアイ丸カン

ネジ込みラウンドアイ丸カン

    ステンレス Sカン(JANコード袋入り)

    ステンレス Sカン(JANコード袋入り)

      ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)

      ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)

        カラビナ B-2657

        カラビナ B-2657

          ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

          ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

            埋込みフック(A-528/B-527)

            埋込みフック(A-528/B-527)

              ステンレス 楕円リンク Bタイプ

              ステンレス 楕円リンク Bタイプ

                シンブル

                シンブル

                  ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ

                  ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ

                    回転パッドアイ

                    回転パッドアイ

                      ステンレス SUS304 アイプレート

                      ステンレス SUS304 アイプレート

                        ナス型カラビナ

                        ナス型カラビナ

                          ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)

                          ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 2,546円 160円 2,020円 9,032円 856円 3,273円 320円 3,074円 1,526円 3,026円 420円 2,691円 681円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   7日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目~  
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304)
                            材質2 アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:バレル研磨仕上げ キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) バネ:ステンレス(SUS304) 仕上げ:バレル研磨仕上げ 仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ 仕上げ:バレル研磨仕上げ 仕上げ:バレル研磨仕上げ 仕上げ:バレル研磨仕上げ 仕上げ:バレル研磨仕上げ 仕上げ:電解研磨仕上げ バネ:ステンレス(SUS304) 仕上げ:バレル研磨仕上げ

                            ネジ込みラウンドアイ丸カンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-065
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード ねじ径 使用荷重(kN) A(mm) B(mm) D(mm) H(mm) L(mm) T(mm) JANコード 質量(g) ドリル径(mm)

                            4,239円

                            ( 4,663円 )
                            1個 -

                            1日目

                            205-0293M100.2950278325034982970403554184.00018

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました