(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-049
ダイアモンドアイ丸カン ツリグ・ヒキドブヒン

ダイアモンドアイ丸カン B-049

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,692円
税込単価
2,961円

【特長】・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です【用途】・壁面...

詳細情報を確認する

  • T(mm):
    3
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

B-049 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
使用荷重(kN)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
d(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-049

204-5624
0.2
40
27
64
51
4.2
6
25
35
4982970400348
68.000

1個

2,692( 2,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

B-049で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアモンドアイ丸カンの型番B-049のページです。
型番B-049に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアモンドアイ丸カン

ダイアモンドアイ丸カン

    ラウンドアイ丸カン

    ラウンドアイ丸カン

      ラブフック(平面用)

      ラブフック(平面用)

        回転パッドナット

        回転パッドナット

          プレートフック縦型

          プレートフック縦型

            ステンレス コの字クランプ

            ステンレス コの字クランプ

              ステンレス ダイアモンドアイ

              ステンレス ダイアモンドアイ

                回転パッドアイ丸カン

                回転パッドアイ丸カン

                  ネジ込みラウンドアイ丸カン

                  ネジ込みラウンドアイ丸カン

                    ステンレス Sカン

                    ステンレス Sカン

                      ステンレス Sカンフック

                      ステンレス Sカンフック

                        ステンレス Sカンロング

                        ステンレス Sカンロング

                          ステンレス 丸リンク 線径1mm

                          ステンレス 丸リンク 線径1mm

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 2,692円 3,002円 4,296円 7,215円 2,738円 7,661円 885円 4,015円 2,546円 30円 630円 580円 129円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目  
                            T(mm) 3 3 6 3.5 4 9 - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

                            ダイアモンドアイ丸カンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 使用荷重(kN) A1(mm) A2(mm) B1(mm) B2(mm) d(mm) D(mm) H(mm) L(mm) JANコード 質量(g)

                            4,129円

                            ( 4,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            205-18840.29503480655.2833454982970400355142

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました