(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルシンクステンレス流し台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルシンクステンレス流し台

通常単価(税別)
47,171円
税込単価
51,888円

【特長】・ステンレス(SUS304)を使用した、錆に強い流し台です・Wシンク仕...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    1040
  • 槽内寸法(mm)奥行:
    310
  • 槽内寸法(mm)間口:
    320
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    170
  • JANコード:
    4589792858359
  • 質量(g):
    17000.0
  • トラスココード:
    408-3942
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

TAN-981 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAN-981

1個

47,171( 51,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)を使用した、錆に強い流し台です
・Wシンク仕様なので、バーベキューなど大人数で作業をしたいときも大活躍します
・市販のホースを繋げば簡単に外での水作業が可能です
・2つのシンクはそれぞれ深さ17cmと深型なので、付け洗いも可能です
・蛇口の向きを変えられるので、一方は付け洗い、他方は別の作業で使うこともでき、作業効率が上がります
・また、排水ホースはS字型トラップホースを採用しているので、嫌な臭いが漏れるのを防ぎます
・切った食材を置くのにも便利な作業台、足場が悪い場所でも調節できる脚部アジャスター付きです
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルシンクステンレス流し台の型番TAN-981のページです。
型番TAN-981に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルシンクステンレス流し台

ダブルシンクステンレス流し台

    蛇口付きステンレス流し台

    蛇口付きステンレス流し台

      流し台1槽

      流し台1槽

        流し台2槽

        流し台2槽

          流し台 一槽水切り付

          流し台 一槽水切り付

            簡易流し台

            簡易流し台

              塩ビ流し台

              塩ビ流し台

                ステンレスー槽流し台 SUS430

                ステンレスー槽流し台 SUS430

                  ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

                  ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

                    PVC流し台 関連製品

                    PVC流し台 関連製品

                      ステンレスー槽流し台(SUS430) S1SNシリーズ

                      ステンレスー槽流し台(SUS430) S1SNシリーズ

                        ステンレスー槽水切付流し台(SUS430) S1SCシリーズ

                        ステンレスー槽水切付流し台(SUS430) S1SCシリーズ

                          塩ビ流し台 一槽シンク(奥行500,高さ970mm)【アズワン】

                          塩ビ流し台 一槽シンク(奥行500,高さ970mm)【アズワン】

                            メーカー TASSCOM TASSCOM アズワン アズワン アズワン アズワン 新光化成 サンウェーブ サンウェーブ アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 47,171円 17,879円 100,412円 139,872円 123,638円 2,350円 104,107円 48,125円 73,938円 9,500円 54,342円 83,489円 83,896円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   15日目   1日目~   1日目   4日目~   15日目~   11日目~   1日目~   7日目~   7日目~   10日目  
                            奥行(mm) 450 450 - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 1200 600 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1040 850 - - - - - - - - - - -
                            槽内寸法(mm)奥行 310 380 - - - - - - - - - - -
                            槽内寸法(mm)間口 320 530 - - - - - - - - - - -

                            ダブルシンクステンレス流し台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました