(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Agイレーサー 60ml EZ20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Agイレーサー 60ml EZ20

通常単価(税別)
1,936円
税込単価
2,130円

【特長】・富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制し...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4979782051950
  • トラスココード:
    667-0171
  • タイプ:
    エアゾール
  • 色:
    無色~乳白色
  • 容量(ml):
    60
  • 質量(g):
    127.000
  • 材質1:
    主成分:エタノール
  • 横(mm):
    60
  • 縦(mm):
    60
  • 希釈倍率:
    原液使用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ20

1個

1,936( 2,130円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します
・エアコン内部を丸ごと洗浄します
・洗浄後も持続除菌します
・SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
【用途】
・カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に
【材質】
・主成分:エタノール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Agイレーサー 60ml EZ20の型番EZ20のページです。
型番EZ20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Agイレーサー 60ml EZ20

Agイレーサー 60ml EZ20

    強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト

    強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト

      中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト

      中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト

        アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト

        アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト

          ニューカビクリーナー MZ39

          ニューカビクリーナー MZ39

            設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22

            設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22

              工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO

              工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO

                製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18

                製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18

                  アルカリ除菌洗浄剤 20kg

                  アルカリ除菌洗浄剤 20kg

                    ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)

                    ニュークリンスライムE 200×200mm (5枚入)

                      クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77

                      クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77

                        アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6

                        アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6

                          NANOXoneニオイ専用

                          NANOXoneニオイ専用

                            メーカー 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 アルボース 栗田工業 エスコ アズワン LION
                            通常価格 1,936円 8,387円 7,315円 7,607円 4,800円 21,355円 7,044円 11,906円 13,001円 27,844円 11,308円 730円 5,299円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目  
                            JANコード 4979782051950 4979782049100 4979782049155 4979782049162 4979782052117 4979782049834 4979782024985 4979782037572 - - - - -
                            トラスココード 667-0171 208-3430 208-3433 208-3431 667-0047 250-0286 754-0159 189-6873 - - - - -
                            タイプ エアゾール アルカリ性 中性 弱酸性 - - - - - - - - -
                            無色~乳白色 黄色透明 無色~淡黄色透明 無色透明 - - - - - - - - -
                            容量(ml) 60 - - - 4800 - - - - - - - -

                            Agイレーサー 60ml EZ20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました