(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1120-10K-50A-3T-FF
ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)" ハイカンヨウシールザイ

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)" 1120-10K-50A-3T-FF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

【特長】・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    膨張黒鉛
  • ボルト穴径(mm):
    19
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    NBR
  • 使用圧力(K):
    10

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

型番

1120-10K-50A-3T-FF 解除

Loading...

1120-10K-50A-3T-FF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ボルト穴数
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1120-10K-50A-3T-FF

115-2694
64.000
4
120
155
61
50
2
4
3

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・膨張黒鉛を主成分とした比較的高温条件でも使用できるジョイントシートで、低圧蒸気に使用できます
・膨張黒鉛・アラミド繊維・NBRゴムを主成分とし、シール性・耐蒸気・耐薬品性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具、浸出試験に適合しています
【用途】
・低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水・空調ドレインなどの各種配管
【材質】
・膨張黒鉛・アラミド繊維・NBR

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

1120-10K-50A-3T-FFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"の型番1120-10K-50A-3T-FFのページです。
型番1120-10K-50A-3T-FFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

      ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

      ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

        ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

        ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

          ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

          ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

            ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

            ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン)"

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン)"

                ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)"

                ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)"

                  ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

                  ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

                    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

                    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

                      GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

                      GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

                        ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

                        ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

                          ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

                          ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

                            メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス
                            通常価格 2,465円 2,570円 2,842円 2,816円 2,788円 2,517円 2,436円 2,547円 2,843円 11,576円 14,107円 3,005円 3,275円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   18日目   18日目   1日目   1日目  
                            材質1 膨張黒鉛 無機充填材 膨張黒鉛 無機充填材 無機充填材 無機充填材 無機充填材 フッ素樹脂(PTFE) 無機充填材 フィラ材:ノンアスベストペーパー フィラ材:グラシール フッ素樹脂(PTFE) フッ素樹脂(PTFE)
                            ボルト穴径(mm) 19 23 - - - - - 19 - - - - -
                            材質2 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 - アラミド繊維 フープ材:ステンレス(SUS304) フープ材:ステンレス(SUS304) シリカ -
                            材質3 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR - NBR 外輪材:ステンレス(SUS304) 内外輪材:ステンレス(SUS304) - -
                            使用圧力(K) 10 5 10 10 5 5 - 10 - - - - 10

                            ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1120-10K-100A-1.5T-FF
                            1120-10K-100A-2T-FF
                            1120-10K-100A-3T-FF
                            1120-10K-65A-2T-FF
                            1120-10K-65A-3T-FF
                            1120-10K-80A-2T-FF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) ボルト穴数 ボルト穴中心径(mm) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B ボルト穴数(個) 厚さ(mm)

                            3,275円

                            ( 3,603円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115-259345.0008175210115100481.5

                            4,305円

                            ( 4,736円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115-264659.0008175210115100482

                            5,307円

                            ( 5,838円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115-2698908175210115100483

                            2,465円

                            ( 2,712円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115-264355.000414017584652 1/242

                            3,275円

                            ( 3,603円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115-269581.000414017584652 1/243

                            3,002円

                            ( 3,302円 )
                            1個 -

                            1日目

                            115-264456.00081501859080382

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました