(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,788円
税込単価
3,067円

【特長】・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです・アラミド...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    115-1814
  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    無機充填材
  • 外径(mm):
    370
  • 内径(mm):
    321
  • 呼び径A:
    300
  • 呼び径B:
    12
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    NBR
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 使用圧力(K):
    5

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

型番

1995-5K-300A-1.5T-RF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1995-5K-300A-1.5T-RF

1個

2,788( 3,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです
・アラミド繊維・NBRゴム・無機充填材を主成分とし、シール性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具に浸出試験適合しています
【用途】
・冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブラインなど、主に100℃未満の各種配管
【材質】
・無機充填材
・アラミド繊維
・NBR

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

1995-5K-300A-1.5T-RFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RFの型番1995-5K-300A-1.5T-RFのページです。
型番1995-5K-300A-1.5T-RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

      ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

      ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

        NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

        NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

          ナフロンペースト TOMBO No.9400

          ナフロンペースト TOMBO No.9400

            ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

            ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

                ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

                ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

                  ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

                  ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

                    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン)"

                    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン)"

                      ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

                      ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

                        TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

                        TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

                          TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン

                          TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン

                            メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス
                            通常価格 2,788円 2,842円 3,275円 11,576円 7,503円 2,517円 2,843円 2,816円 2,570円 2,436円 2,465円 7,780円 6,612円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            トラスココード 115-1814 115-2677 115-2273 115-1419 283-0345 - - - - - - - -
                            質量(g) 75.000 41.000 62.000 520 100 - - - - - - - -
                            材質1 無機充填材 膨張黒鉛 フッ素樹脂(PTFE) フィラ材:ノンアスベストペーパー ふっ素樹脂(PTFE) 無機充填材 無機充填材 無機充填材 無機充填材 無機充填材 膨張黒鉛 - 膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤
                            外径(mm) 370 159 159 332 - - - - - - - - -
                            内径(mm) 321 115 115 278 - - - - - - - - -

                            ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました