(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,843円 ~ 5,329円
税込価格
3,127円 ~ 5,862円

【特長】・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです・アラミド...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    無機充填材
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    NBR
  • 厚さ(mm):
    3

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
使用圧力(K)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115-2490
132.000
325
270
250
10
5

1個

3,357( 3,693円 )

1日目

115-2493
151.000
370
321
300
12
5

1個

5,205( 5,726円 )

1日目

115-2469
104.000
270
218
200
8
10

1個

2,843( 3,127円 )

1日目

115-2471
155.000
333
270
250
10
10

1個

3,708( 4,079円 )

1日目

115-2473
168.000
378
321
300
12
10

1個

5,329( 5,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベストを一切含まない標準グレードのジョイントシートです
・アラミド繊維・NBRゴム・無機充填材を主成分とし、シール性に優れています
・可溶性ハロゲン量が少ないため、ステンレス鋼フランジに使用できます
・JIS S 3200-7:2010水道用器具に浸出試験適合しています
【用途】
・冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブラインなど、主に100℃未満の各種配管
【材質】
・無機充填材
・アラミド繊維
・NBR

(i)ご注意

  • ガス系流体への御使用はペーストを併用してください。
  • ガスケットを締め付ける際には締め過ぎによる破損を注意し、許容締付面圧を超えないようにしてください。
  • 耐薬品性を求められる流体には使用確認の御問合せください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

      ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

      ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

        ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

        ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

          ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

          ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

            ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

            ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン)"

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン)"

                ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

                ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

                  ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

                  ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

                    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

                    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

                      GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

                      GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

                        ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

                        ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

                          エビロンガスケット"TOMBO NO.9013-EP"

                          エビロンガスケット"TOMBO NO.9013-EP"

                            メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス
                            通常価格 2,843円 2,816円 2,517円 2,788円 2,842円 2,570円 2,436円 2,465円 3,005円 11,576円 14,107円 3,275円 2,722円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   18日目   18日目   1日目   1日目  
                            材質1 無機充填材 無機充填材 無機充填材 無機充填材 膨張黒鉛 無機充填材 無機充填材 膨張黒鉛 フッ素樹脂(PTFE) フィラ材:ノンアスベストペーパー フィラ材:グラシール フッ素樹脂(PTFE) EPDM
                            材質2 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 シリカ フープ材:ステンレス(SUS304) フープ材:ステンレス(SUS304) - -
                            材質3 NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR - 外輪材:ステンレス(SUS304) 内外輪材:ステンレス(SUS304) - -
                            厚さ(mm) 3 2 2 1.5 3 1.5 - - 3 - - 3 5

                            ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました