(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,275円
税込単価
3,603円

【特長】・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです・ほぼ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    115-2273
  • 質量(g):
    62.000
  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 外径(mm):
    159
  • 内径(mm):
    115
  • 呼び径A:
    100
  • 呼び径B:
    4
  • 厚さ(mm):
    3
  • 使用圧力(K):
    10

(i)ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。

型番

9007-10K-100A-3T-RF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9007-10K-100A-3T-RF

1個

3,275( 3,603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです
・ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります
・純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます
・食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています
【用途】
・純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)

(i)ご注意

  • 100℃以上の温度ではクリープにより変形が大きくなるため、使用できません。溝付フランジを使用してください。

9007-10K-100A-3T-RFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"の型番9007-10K-100A-3T-RFのページです。
型番9007-10K-100A-3T-RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (内パッキン・10K)"

      ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

      ジョイントシートガスケット 1995-5K-300A-1.5T-RF

        NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

        NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

          ナフロンペースト TOMBO No.9400

          ナフロンペースト TOMBO No.9400

            ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)"

            ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(外パッキン・10K)"

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

              ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)"

                ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

                ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

                  ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

                  ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

                    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

                    ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(内パッキン)"

                      TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

                      TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

                        ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

                        ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1120 (外パッキン・10K)"

                          ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

                          ジョイントシートガスケット"TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)"

                            メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス
                            通常価格 3,275円 2,842円 2,788円 11,576円 7,503円 2,547円 2,816円 3,005円 2,517円 2,843円 4,430円 2,465円 2,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            トラスココード 115-2273 115-2677 115-1814 115-1419 283-0345 - - - - - - - -
                            質量(g) 62.000 41.000 75.000 520 100 - - - - - - - -
                            材質1 フッ素樹脂(PTFE) 膨張黒鉛 無機充填材 フィラ材:ノンアスベストペーパー ふっ素樹脂(PTFE) フッ素樹脂(PTFE) 無機充填材 フッ素樹脂(PTFE) 無機充填材 無機充填材 - 膨張黒鉛 無機充填材
                            外径(mm) 159 159 370 332 - - - - - - - - -
                            内径(mm) 115 115 321 278 - - - - - - - - -

                            ナフロンPTFE打抜きガスケット"TOMBO NO.9007(内パッキン・10K)"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました