(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・5K)

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・5K)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,071円
税込単価
3,378円

【特長】・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989999955194
  • トラスココード:
    116-2862
  • 外径(mm):
    370
  • 厚さ(mm):
    3.0
  • 使用圧力(K):
    5
  • 内径(mm):
    321
  • 呼び径A:
    300
  • 呼び径B:
    12
  • 質量(g):
    160.000
  • 材質1:
    無機繊維
  • 材質2:
    アラミド繊維
  • 材質3:
    耐油性合成ゴム

型番

D6000-5K-300A-3T-RF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D6000-5K-300A-3T-RF

1個

3,071( 3,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質非アスベスト繊維に耐油性に優れた合成ゴムバインダーを使用し、少量の充填剤を混和し圧延加硫したシートガスケットです
・水系や油系流体の一般配管で幅広く使用されるノンアスジョイントシートです
・水道用器具に対する適性規格であるJIS S 3200-7に対して公的試験に合格しています
【用途】
・水系流体(水・熱水)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)などのパッキンに
【材質】
・無機繊維
・アラミド繊維
・耐油性合成ゴム

D6000-5K-300A-3T-RFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・5K)の型番D6000-5K-300A-3T-RFのページです。
型番D6000-5K-300A-3T-RFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・5K)

フランジパッキン"D6000"(内パッキン・5K)

    フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)

    フランジパッキン"D6000"(内パッキン・10K)

      フランジパッキン"D6000"(外パッキン・5K)

      フランジパッキン"D6000"(外パッキン・5K)

        フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)

        フランジパッキンD6000(外パッキン・10K)

          フランジパッキン(内パッキン)

          フランジパッキン(内パッキン)

            Dパッキン(PTFE被覆)

            Dパッキン(PTFE被覆)

              フランジパッキン(外パッキン)

              フランジパッキン(外パッキン)

                Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

                Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ

                  5K 全面パッキン EPDM

                  5K 全面パッキン EPDM

                    AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

                    AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径100 使用圧力5K CR65A5KU

                      5K 内面パッキン EPDM

                      5K 内面パッキン EPDM

                        AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

                        AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径40 使用圧力5K CR40A5KU

                          AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径20 使用圧力5K CR20A5KU

                          AK フランジパッキンJIS5K用内 呼び径20 使用圧力5K CR20A5KU

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アキツ(旧:亜木津工業) ダイコー アキツ(旧:亜木津工業) ダイコー 旭有機材 アキツ(旧:亜木津工業) 旭有機材 アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業)
                            通常価格 3,071円 2,671円 2,748円 2,785円 198円 9,426円 1,189円 2,825円 344円 364円 244円 160円 92円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   7日目   6日目~   7日目   7日目  
                            JANコード 4989999955194 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 116-2862 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 370 378 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3.0 - - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(K) 5 10 5 10 - - - - - - - - -

                            フランジパッキン"D6000"(内パッキン・5K)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました