(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL-3
プラスチック用ヤスリ PL テッコウヤスリ

プラスチック用ヤスリ PL PL-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,036円
税込単価
1,140円

【特長】・単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。・手になじみやす...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    70.000

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

Loading...

PL-3 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
材質1
刃長(mm)
刃幅(mm)
形状
刃厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-3

4518007002720
107-7078
190
炭素工具鋼(SK-2)
150
6
6

1個

1,036( 1,140円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。
・手になじみやすいグリップ付きです。
・全面に刃が刻まれています。
【用途】
・プラスチック、ソフトメタル用。
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

カタログ

 

PL-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用ヤスリ PLの型番PL-3のページです。
型番PL-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック用ヤスリ PL

プラスチック用ヤスリ PL

    鉄工用ヤスリブライト900 単品

    鉄工用ヤスリブライト900 単品

      技能検定2級用ヤスリセット

      技能検定2級用ヤスリセット

        両刃ヤスリ

        両刃ヤスリ

          鉄工ヤスリ 角

          鉄工ヤスリ 角

            棒ヤスリ(ナイフシャープナー)

            棒ヤスリ(ナイフシャープナー)

              木彫ヤスリCP 平

              木彫ヤスリCP 平

                DIA両刃ヤスリ木柄付

                DIA両刃ヤスリ木柄付

                  ブライト900 半丸 200mm 細目

                  ブライト900 半丸 200mm 細目

                    ヤスリブラシ

                    ヤスリブラシ

                      スーパーソーヤスリ

                      スーパーソーヤスリ

                        鉄工用ヤスリ

                        鉄工用ヤスリ

                          ステンレス用ヤスリ

                          ステンレス用ヤスリ

                            メーカー ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン ツボサン PFERD ツボサン
                            通常価格 1,036円 3,400円 17,000円 1,850円 1,700円 5,500円 2,214円 2,950円 6,300円 4,000円 4,500円 1,110円 2,400円
                            通常出荷日 7日目   2日目~   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   2日目~  
                            質量(g) 70.000 60.000 700.000 70.000 40.000 290.000 70.000 60.000 152.000 140.000 25.000 - -

                            プラスチック用ヤスリ PLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 材質1 刃長(mm) 刃幅(mm) 形状 刃厚(mm)

                            1,286円

                            ( 1,415円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4518007004243107-7100215合金工具鋼(SKS-8)110113.5

                            鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました