(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メジャーカップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メジャーカップ

通常価格(税別)
1,138円 ~ 1,400円
税込価格
1,252円 ~ 1,540円

【特長】・内側から見えるメモリがポイントです・計量カップを使うときの目線を考え...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ガラス:耐熱ガラス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
JANコード
質量(g)
トラスココード
口径(mm)
容量(ml)
上径×下径×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
155
98
10
4977642530584
419.000
236-9728
109
250
109×60×98

1個

1,138( 1,252円 )

7日目

173
123
50
4977642530591
621.000
236-5172
128
500
128×70×123

1個

1,400( 1,540円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側から見えるメモリがポイントです
・計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいたときに見やすくはっきり見えるメモリをつけました
・液体だけでなく「さとう」「こむぎこ」のメモリも付いています
・耐熱ガラス製なので、湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます
【用途】
・家庭用
【材質】
・ガラス:耐熱ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メジャーカップ

メジャーカップ

    トールビーカー(目安目盛り付)

    トールビーカー(目安目盛り付)

      メジャーカップ500mL~5L

      メジャーカップ500mL~5L

        段々計量カップ

        段々計量カップ

          カップディスペンサー インサートカップ用

          カップディスペンサー インサートカップ用

            PC計量カップ(口付)

            PC計量カップ(口付)

              PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

              PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ

                ディスポPPクリアカップ

                ディスポPPクリアカップ

                  クリーンカップ 90BL 本体 5000個入

                  クリーンカップ 90BL 本体 5000個入

                    クリーンカップ 60BL 本体 5000個入

                    クリーンカップ 60BL 本体 5000個入

                      クリーンカップ 200B 本体 2500個入

                      クリーンカップ 200B 本体 2500個入

                        クリーンカップ 120BL 本体 2500個入

                        クリーンカップ 120BL 本体 2500個入

                          クリーンカップ 200TCL フタ 2500個入

                          クリーンカップ 200TCL フタ 2500個入

                            メーカー ハリオサイエンス ハリオサイエンス Kartell S.p.A. トラスコ中山 サンナップ ニッコー・ハンセン アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 1,138円 841円 620円 818円 3,871円 340円 1,741円 12,513円 66,800円 51,800円 51,800円 40,000円 36,800円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   8日目   10日目   10日目   10日目  
                            材質1 ガラス:耐熱ガラス 耐熱ガラス(硬質1級) - - - - - - - - - - -

                            メジャーカップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました