(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細密オートフィードシュレッダー(A4対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

細密オートフィードシュレッダー(A4対応)

通常単価(税別)
72,963円
税込単価
80,259円

【特長】・オートフィード機能だからフタを開けて紙をセットするだけで自動裁断可能...

詳細情報を確認する

  • ダストボックス容量(L):
    39
  • メディア細断:
  • 奥行(mm):
    352
  • 高さ(mm):
    710
  • 消費電力(W):
    145(50Hz)/150(60Hz)
  • 色:
    ホワイト
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    430
  • 最大細断サイズ:
    A4
  • 細断最大枚数(枚):
    160(自動)6(手差し)
  • カットサイズ(mm):
    2×10
  • 細断速度:
    1.6m/min(50Hz) 1.9m/min(60Hz)
  • 定格使用時間(分):
    20(自動)10(手差し)
  • 投入口幅(mm):
    218
  • JANコード:
    4967576456654
  • 質量(g):
    16000.0
  • トラスココード:
    206-3222

型番

AFS160HM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS160HM

1個

72,963( 80,259円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートフィード機能だからフタを開けて紙をセットするだけで自動裁断可能です
・1回で160枚の紙を裁断できます
・2×10mmのマイクロクロスカットタイプで、個人情報をしっかり保護、細断クズがかさばらずゴミ捨ての負担も軽減します
・キャスター付きで移動も楽に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細密オートフィードシュレッダー(A4対応)の型番AFS160HMのページです。
型番AFS160HMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細密オートフィードシュレッダー(A4対応)

細密オートフィードシュレッダー(A4対応)

    オートフィードシュレッダー(A4対応)

    オートフィードシュレッダー(A4対応)

      オフィスシュレッダー(A4対応)

      オフィスシュレッダー(A4対応)

        オフィスシュレッダー(A3対応)

        オフィスシュレッダー(A3対応)

          シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)

          シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)

            シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ

            シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ

              シュレッダー(A3対応)

              シュレッダー(A3対応)

                マイクロカットシュレッダー(A3対応)

                マイクロカットシュレッダー(A3対応)

                  オートフィードシュレッダー 60.0L

                  オートフィードシュレッダー 60.0L

                    オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L

                    オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L

                      マイクロカットシュレッダー DM対応

                      マイクロカットシュレッダー DM対応

                        シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ

                        シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ

                          静音オートフィードシュレッダ

                          静音オートフィードシュレッダ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ シグマー技研 アスカ アスカ アスカ エスコ エスコ アスカ ナカバヤシ ナカバヤシ
                            通常価格 72,963円 134,168円 33,043円 127,779円 148,500円 78,000円 227,500円 93,438円 88,347円 30,816円 75,563円 46,002円 28,167円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   2日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目  
                            ダストボックス容量(L) 39 53 23 60 - - - - - - - - -
                            メディア細断 × - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 352 387 260 424 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 710 795 565 706 - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 145(50Hz)/150(60Hz) 130(50Hz)/140(60Hz) 340/370 600/700(50/60Hz) - - - - - - - - -

                            細密オートフィードシュレッダー(A4対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました