(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速起動ラミネーターA3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速起動ラミネーターA3

通常単価(税別)
14,815円
税込単価
16,297円

【特長】・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4967576667166
  • トラスココード:
    574-1776
  • 質量(g):
    2400.0
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz):
    6.8/8.3
  • 消費電力(W):
    1320
  • 最大ラミネート厚さ(mm):
    0.6
  • 奥行(mm):
    154
  • 高さ(mm):
    80
  • 色:
    レッド
  • 電源コード長さ(m):
    約1.2
  • 幅(mm):
    490
  • ウォームアップ時間(秒):
    約35
  • ラミネートサイズ:
    A3まで

型番

KHSL-A322-R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHSL-A322-R

1個

14,815( 16,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォームアップ時間35秒と待ち時間が短いので思い立ったらすぐにラミネートできます
・仕上がりをキープするワイヤートレー付で変形を防ぎます
・リバース機能で詰まりかけたフィルムを簡単に取り出すことができます
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速起動ラミネーターA3の型番KHSL-A322-Rのページです。
型番KHSL-A322-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速起動ラミネーターA3

高速起動ラミネーターA3

    高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

    高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応

      高速起動ラミネーター(4本ローラー) A3対応

      高速起動ラミネーター(4本ローラー) A3対応

        ラミネートフィルム LZ-A3100R

        ラミネートフィルム LZ-A3100R

          TRUSCO ラミネーター A3対応

          TRUSCO ラミネーター A3対応

            ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

            ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応

              AC100V/1250W/A3ラミネーター

              AC100V/1250W/A3ラミネーター

                GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04

                GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04

                  GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

                  GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10

                    AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

                    AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)

                      AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

                      AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)

                        2ローラーラミネーター L216A3

                        2ローラーラミネーター L216A3

                          GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10

                          GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 ヒサゴ エスコ GBC GBC エスコ エスコ アスカ GBC
                            通常価格 14,815円 14,815円 20,743円 3,920円 13,141円 21,244円 29,891円 26,022円 17,886円 14,995円 48,192円 10,563円 26,831円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 6日目   6日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            JANコード 4967576667166 4967576667159 4967576667135 4967576643375 - - - - - - - - -
                            トラスココード 574-1776 574-3347 574-6580 470-9847 - - - - - - - - -
                            質量(g) 2400.0 2400.0 3000.0 3000.0 - - - - - - - - -
                            材質1 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリエステル - - - - - - - - -
                            ラミネート速度(mm/秒)(50/60Hz) 6.8/8.3 6.8/8.3 6.8/8.3 - - - - - - - - - -

                            高速起動ラミネーターA3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました