(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,482円
税込単価
12,630円

【特長】・最大4K x 2KのUHD解像度に対応しています・最長15mの距離で...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    HDMI[オス]-HDMI[オス]
  • 色:
    ブラック
  • ケーブル長(m):
    15
  • 対応解像度:
    4K30Hz
  • JANコード:
    0065030844499
  • 質量(g):
    1650.0
  • トラスココード:
    493-1414

型番

HDMM15M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDMM15M

1個

11,482( 12,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4K x 2KのUHD解像度に対応しています
・最長15mの距離で接続可能です
・ライフタイム保証がついています

HDMM15Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピードの型番HDMM15Mのページです。
型番HDMM15Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード

HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード

    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オス

    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/アクティブ/オス-オス

      HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/オス-オス

      HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/オス-オス

        HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス

        HDMI 2.0ケーブル/4K60Hz/CL2定格/オス-オス

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

          HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

            HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

            HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

              DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル

              DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル

                HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                  ウルトラハイスピードHDMIケーブル

                  ウルトラハイスピードHDMIケーブル

                    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

                    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

                      ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                      ハイスピードHDMIケーブル(1m・1.5m・2m・3m)

                        アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

                        アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

                          HDMIケーブル

                          HDMIケーブル

                            メーカー STAR TECH STAR TECH STAR TECH STAR TECH グリーンハウス バッファロー エレコム アクロス サンワサプライ ATEN サンワサプライ サンワサプライ ATEN
                            通常価格 11,482円 15,553円 5,045円 13,000円 3,918円 2,262円 7,535円 1,400円 22,000円 900円 3,368円 14,484円 1,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            コネクタ形状 HDMI[オス]-HDMI[オス] HDMI[オス]-HDMI[オス] HDMI[オス]-HDMI[オス] HDMI[オス]-HDMI[オス] - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                            ケーブル長(m) 15 20 - - - - - - - - - - -
                            対応解像度 4K30Hz 4K30Hz 4K60Hz 4K60Hz - - - - - - - - -
                            JANコード 0065030844499 0065030858168 - - - - - - - - - - -

                            HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました