(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパワーマグフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスパワーマグフック

通常単価(税別)
3,808円
税込単価
4,189円

【特長】・ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック・ネオジム磁石採用・マ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 耐荷重(kg):
    18
  • 平行耐荷重(kg):
    18
  • JANコード:
    4902787040360
  • 質量(g):
    141.000
  • トラスココード:
    592-7268

型番

PMH-SUS18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMH-SUS18

1個

3,808( 4,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック
・ネオジム磁石採用
・マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパワーマグフックの型番PMH-SUS18のページです。
型番PMH-SUS18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパワーマグフック

ステンレスパワーマグフック

    マグネットフック(固定タイプ)

    マグネットフック(固定タイプ)

      ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm

      ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm

        スライドコートハンガー ツルスター(R) TE700、TE800

        スライドコートハンガー ツルスター(R) TE700、TE800

          ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

          ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

            リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

            リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

              ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ

              ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>張力調整タイプ

                ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

                ウィル ラックスMG シャワーフック(マグネット)

                  ヘイコー タグピン スタンダード

                  ヘイコー タグピン スタンダード

                    リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

                    リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

                      ヘイコー タグファスナー 3インチ

                      ヘイコー タグファスナー 3インチ

                        ニトムズ はがせるフック

                        ニトムズ はがせるフック

                          ヘイコーガン替ニードル スタンダードタイプ

                          ヘイコーガン替ニードル スタンダードタイプ

                            メーカー ミツヤ ミツヤ シモジマ スガツネ工業 ニッサチェイン スガツネ工業 ニッサチェイン アスベル シモジマ スガツネ工業 シモジマ nitoms シモジマ
                            通常価格 3,808円 479円 4,160円 25,200円 6,057円 22,050円 9,739円 1,148円 4,160円 22,050円 3,840円 270円 1,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   6日目   3日目   6日目   5日目   6日目  
                            シルバー 白・黒・透明 - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 18 0.5 - - - - - - - - - - -
                            平行耐荷重(kg) 18 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4902787040360 4902787029341 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 141.000 7 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスパワーマグフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました