(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

草刈機

草刈機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,260円
税込単価
11,286円

【特長】・ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です・...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    263
  • JANコード:
    4059952611495
  • 質量(g):
    1900.0
  • トラスココード:
    426-4156
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 長さ(mm):
    1169
  • 幅(mm):
    263
  • 消費電力(W):
    280
  • 電源(V):
    100(50-60Hz)
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 無負荷回転数(rpm):
    12500

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGC226

1個

10,260( 11,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
・安全ロックスイッチ付です
・軽量コンパクトです
・補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさがアップしました
【用途】
・雑草刈り用
【材質】
・ポリアミド樹脂

カタログ

 

EGC226で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

草刈機の型番EGC226のページです。
型番EGC226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

草刈機

草刈機

    コードレス草刈機

    コードレス草刈機

      研磨スポンジ 中目/極細目

      研磨スポンジ 中目/極細目

        耐水研磨紙WTCC-S

        耐水研磨紙WTCC-S

          3M 仕上げワイプ

          3M 仕上げワイプ

            研磨布シート(Nシート) 230×280mm

            研磨布シート(Nシート) 230×280mm

              不織布研磨パッド

              不織布研磨パッド

                1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)

                1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)

                  ファインカットペーパー

                  ファインカットペーパー

                    STARCKE MATADOR 耐水ペーパー

                    STARCKE MATADOR 耐水ペーパー

                      “アストラマジックロール”

                      “アストラマジックロール”

                        スコッチブライト“スカッフソフト”

                        スコッチブライト“スカッフソフト”

                          クロッグフリーシート

                          クロッグフリーシート

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ アズワン スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 トラスコ中山 コバックス マタドール トラスコ中山 スリーエムジャパン 三共理化学
                            通常価格 10,260円 24,210円 550円 6,010円 2,224円 3,883円 800円 510円 6,600円 21,826円 5,200円 441円 3,985円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目~  
                            高さ(mm) 263 252 69 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4059952611495 4059952614496 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1900.0 2400.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 426-4156 546-0190 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリアミド樹脂 ポリプロピレン(PP) 砥粒:酸化アルミニウム - - - - - - - - - -

                            草刈機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました