(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 固定肘付

事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 固定肘付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
46,500円
税込価格
51,150円

【特長】・さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです・チェアー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用
  • 材質2:
    座:モールドウレタン
  • 材質3:
    肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 張地:
    座:布張り、背:メッシュ
  • 質量(g):
    18200.0
  • 脚色:
    ブラック
  • 座面色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    630
  • 高さ(mm):
    875~960
  • 幅(mm):
    580
  • 肘有無:
  • 座面高さ(mm):
    420~505
  • 座奥行(mm):
    430
  • 座幅(mm):
    410
  • 座上下昇降機能:

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
597-8469
ブラック

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

597-8605
ブルー

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

597-8634
グレー

1個

46,500( 51,150円 )

19日目

597-8474
グリーン

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

597-8481
オレンジ

1個

46,500( 51,150円 )

19日目

597-8488
ブラック

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

597-8477
ブルー

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

597-8487
グレー

1個

46,500( 51,150円 )

19日目

597-8610
グリーン

1個

46,500( 51,150円 )

7日目

597-8625
オレンジ

1個

46,500( 51,150円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまなシーンで活躍するライト感覚なメッシュチェアーです
・チェアーの移動や出し入れに便利な取手がついており、膝掛けなどを掛けることも可能です
・背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構付きです
・ロックすると背もたれが初期の位置で固定され、解除するとフリーロッキングが可能です
・座面裏前方に装備されている握りやすい大型ハンドルにより、体重や好みに合わせた背の反発力の調整ができます
【材質】
・脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用
・座:モールドウレタン
・肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 固定肘付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました