(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

事務用チェア LVEB型 レセーブ Lesave

事務用チェア LVEB型 レセーブ Lesave

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,950円 ~ 61,125円
税込価格
54,945円 ~ 67,238円

【特長】・一枚張りの布生地で背もたれを包み込みことで、軽やかなクッション性とス...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    座:布張り
  • 材質2:
    背:メッシュ張り
  • 材質3:
    脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 張地:
    座:布張り、背:メッシュ
  • 脚色:
    ブラック
  • 座面色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    575
  • 高さ(mm):
    930~1015
  • 幅(mm):
    600
  • 座面高さ(mm):
    425~510
  • 座奥行(mm):
    425~455
  • 座幅(mm):
    475
  • 材質4:
    座:モールドウレタン

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
背面色
肘有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
509-7765
19000.0
ブラック
-

1個

49,950( 54,945円 )

7日目

509-6165
19000.0
ライムグリーン
-

1個

49,950( 54,945円 )

7日目

510-0821
19000.0
ミルクティー
-

1個

49,950( 54,945円 )

7日目

510-0858
19000.0
オーシャンブルー
-

1個

49,950( 54,945円 )

7日目

509-9288
20500.0
ブラック

1個

61,125( 67,238円 )

7日目

509-9293
20500.0
ライムグリーン

1個

61,125( 67,238円 )

7日目

509-7670
20500.0
ミルクティー

1個

61,125( 67,238円 )

7日目

509-2999
20500.0
オーシャンブルー

1個

61,125( 67,238円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一枚張りの布生地で背もたれを包み込みことで、軽やかなクッション性とスマートなフォルムを実現します
・座面は奥行調節もできるため、体格を選ばずにゆったりと身を任せることができ、快適な座り心地を〈レセーブ〉がお届けします
・広々とした背もたれは大柄な人でもリクライニング時に上半身を安定させ、最適な姿勢を保持することができます
【用途】
・事務用チェアー・オフィスチェアーとして
・事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
【材質】
・座:布張り
・背:メッシュ張り
・脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用
・座:モールドウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

事務用チェア LVEB型 レセーブ Lesave

事務用チェア LVEB型 レセーブ Lesave

    事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 固定肘付

    事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 固定肘付

      事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 肘なし

      事務用チェア PAEN型 パウザ Pausa 肘なし

        事務用チェア セリフト 肘なし

        事務用チェア セリフト 肘なし

          事務用チェアー トート/ローバック 肘なし

          事務用チェアー トート/ローバック 肘なし

            ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ブラック

            ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ブラック

              ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ホワイト

              ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ホワイト

                マネージメントチェア

                マネージメントチェア

                  ミーティングチェアー  ルント 4本脚 ミドルタイプ 肘なし

                  ミーティングチェアー ルント 4本脚 ミドルタイプ 肘なし

                    ミーティングチェアー ルント 4本脚 キャスター付き ミドルタイプ 肘なし

                    ミーティングチェアー ルント 4本脚 キャスター付き ミドルタイプ 肘なし

                      ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

                      ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

                        オフィスチェア ヴィアーレ

                        オフィスチェア ヴィアーレ

                          ソファーユニット Salona

                          ソファーユニット Salona

                            メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 49,950円 46,500円 40,275円 69,225円 53,775円 10,800円 11,700円 144,150円 27,225円 26,850円 26,731円 31,800円 74,476円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   4日目~   4日目~   7日目   19日目   7日目~   4日目   4日目   18日目  
                            材質1 座:布張り 脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 張地:布張り(座)、メッシュ(背) 張地:布張り(再生ポリエステル100%) 背部:PP樹脂成型品 背部:PP樹脂成型品 張地:本革張り(一部ウレタンレザー張り) 張地:布張り、クッション:モールドウレタン 張地:布張り、クッション:モールドウレタン 脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター 背部・座部:モールドウレタン -
                            材質2 背:メッシュ張り 座:モールドウレタン 座:モールドウレタン 座部:モールドウレタン 座部:モールドウレタン 座部:PP樹脂成型品+布張り、ビニールレザー張り 座部:PP樹脂成型品+布張り、ビニールレザー張り 脚部:アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用 シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品 シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品 背部・座部:モールドウレタン 脚部:PA+GF樹脂成型・ナイロン双輪キャスター -
                            材質3 脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用 肘:ポリプロピレン樹脂成型品、ループ肘付 - 脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター 脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター 脚部:Φ12.7ハイテンションスチール丸パイプ 脚部:Φ12.7ハイテンションスチール丸パイプ 背、座:モールドウレタン、肘:アルミダイキャスト、樹脂パッド付 フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上 フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上 肘部:樹脂成型品 - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 - 適合 適合
                            張地 座:布張り、背:メッシュ 座:布張り、背:メッシュ 座:布張り、背:メッシュ - - - - - - - - - 布張り

                            事務用チェア LVEB型 レセーブ Lesaveのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました