(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FHEXN-15-W
フルカバーホースリールEX ホースリール

フルカバーホースリールEX FHEXN-15-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,279円
税込単価
5,807円

【特長】・ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトベージュ/ホワイト
  • 使用圧力(MPa):
    0.1~0.7
  • 蛇口側ホース長さ(m):
    1.2
  • 適合ホース内径(mm):
    12
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 材質2:
    ホース:塩化ビニル樹脂
  • 材質3:
    アクアガン:ABS樹脂、ポリアセタール

Loading...

FHEXN-15-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ホース全長(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHEXN-15-W

4967576617062
574-0229
15
362
333
310
3900.0

1個

5,279( 5,807円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです
・アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です
・お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです
・耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています
・握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです
・用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります
・ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました
・簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています
【用途】
・散水、洗車等に
【材質】
・本体:ポリプロピレン、ABS樹脂
・ホース:塩化ビニル樹脂
・アクアガン:ABS樹脂、ポリアセタール

FHEXN-15-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカバーホースリールEXの型番FHEXN-15-Wのページです。
型番FHEXN-15-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルカバーホースリールEX

フルカバーホースリールEX

    エックスホースリール

    エックスホースリール

      フルカバーコンパクトホースリール

      フルカバーコンパクトホースリール

        伸縮ホースポータブルセット

        伸縮ホースポータブルセット

          大水量ひっかけノズル

          大水量ひっかけノズル

            ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

            ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

              ホームリールコレクション SHALLO

              ホームリールコレクション SHALLO

                ホームリールコレクション URBAN

                ホームリールコレクション URBAN

                  ホースリール(横置き型)

                  ホースリール(横置き型)

                    自動巻エアーホースリール EA124BT

                    自動巻エアーホースリール EA124BT

                      スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

                      スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

                        10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

                        10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

                          ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

                          ホースリール搭載用 40M巻 新モデル用 SUSワンタッチカプラ仕様

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ グリーンライフ アサダ 三洋化成 三洋化成 エスコ エスコ スーパー工業 エスコ アサダ
                            通常価格 5,279円 7,267円 6,305円 5,558円 2,962円 43,591円 8,138円 6,429円 56,817円 52,595円 50,000円 75,344円 67,893円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目  
                            ライトベージュ/ホワイト ダークグレー/ブラック - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(MPa) 0.1~0.7 0.1~0.7 0.1~0.7 0.1~0.4 - - - - - - - - -
                            蛇口側ホース長さ(m) 1.2 1 1 - - - - - - - - - -
                            適合ホース内径(mm) 12 12 9 - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 本体:ポリプリピレン・ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリカーボネート 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 【バッグ】ポリエチレン - - - - - - - - -

                            フルカバーホースリールEXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FHEXN-20-W
                            FHEXN-30-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード ホース全長(m) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

                            6,113円

                            ( 6,724円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4967576617086574-0200203803853254600.0

                            7,779円

                            ( 8,557円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4967576617109574-6560304054103456100.0

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました