(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイシングギア アイスパックベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイシングギア アイスパックベスト

通常単価(税別)
21,700円
税込単価
23,870円

【特長】・酷暑環境でも積極冷却・作業動作を妨げないフィット性を備えたタンク一体...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    フリー
  • 胸囲(cm):
    80~130
  • 肩幅(cm):
    30
  • 色:
  • 着丈(cm):
    43
  • JANコード:
    4946452073871
  • 質量(g):
    675.000
  • トラスココード:
    554-8585

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

567401

1個

21,700( 23,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酷暑環境でも積極冷却
・作業動作を妨げないフィット性を備えたタンク一体型水冷服
・【速攻冷感】タンクに少量の水(約150ml)と保冷材を入れ、バッテリーをONにすると、ベスト内側のホースの冷水が流れ、すぐに冷えを感じることができます
・保冷材は、凍ったペットボトルでも氷でもOK
・【快適設計】ベストが体にフィットするため重さを感じにくく、普段の作業動作を妨げません
・ファンが無く、動作音が気になりにくい
・静音設計
・【繰り返し簡単使用】バッテリーは一日使用可能
・保冷剤を入れ替えるだけで数秒で冷感が復活し、快適に使用できます
・バッテリーは操作のしやすい前面収納

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイシングギア アイスパックベストの型番567401のページです。
型番567401に関する仕様情報を記載しております。

アイシングギア アイスパックベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました