(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMIケーブル プラスチックヘッド

HDMIケーブル プラスチックヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,622円
税込単価
3,984円

【特長】・HDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽し...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
  • 色:
    ブラック
  • 長さ(m):
    10
  • 対応解像度:
    4K/30p
  • JANコード:
    4533115030687
  • 質量(g):
    660.000
  • トラスココード:
    572-4777
  • 材質1:
    ケーブル:PVC

型番

HDM100-068BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDM100-068BK

1個

3,622( 3,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます
・4K/30p、10.2Gbps高速伝送に対応しています
・強度の高い3重シールドでノイズを低減します
【用途】
・テレビやモニターの接続に
【材質】
・ケーブル:PVC

HDM100-068BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル プラスチックヘッドの型番HDM100-068BKのページです。
型番HDM100-068BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMIケーブル プラスチックヘッド

HDMIケーブル プラスチックヘッド

    HDMIケーブル イコライザー付き

    HDMIケーブル イコライザー付き

      HDMIケーブル

      HDMIケーブル

        HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

        HDMIケーブル GH-HDMI-*4シリーズ

          イーサネット対応HDMIケーブル

          イーサネット対応HDMIケーブル

            HDMIケーブル スリムタイプ

            HDMIケーブル スリムタイプ

              ウルトラハイスピードHDMIケーブル

              ウルトラハイスピードHDMIケーブル

                ウルトラハイスピード HDMIケーブル

                ウルトラハイスピード HDMIケーブル

                  HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                  HDMIケーブル DVI変換 ブラック

                    HDMIケーブル KM-HD20

                    HDMIケーブル KM-HD20

                      イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

                      イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

                        HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

                        HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

                          HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                          HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

                            メーカー HORLICK HORLICK ATEN グリーンハウス ELPA朝日電器 バッファロー サンワサプライ ATEN バッファロー サンワサプライ ATEN バッファロー アクロス
                            通常価格 3,622円 9,021円 1,500円 3,918円 2,199円 2,451円 22,000円 2,000円 2,589円 1,852円 900円 1,989円 9,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ゴールド - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 10 - - - - - - - - - - - -
                            対応解像度 4K/30p - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4533115030687 - - - - - - - - - - - -

                            HDMIケーブル プラスチックヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました