(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IH炊飯ジャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IH炊飯ジャー

通常価格(税別)
24,035円 ~ 26,250円
税込価格
26,439円 ~ 28,875円

【特長】・ごはんのうまみを引き出す「豪熱沸とうIH」機能付きです・釜全体に熱が...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 電源(V):
    1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
電源コード長さ(m)
幅(mm)
炊飯容量
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
365
195
1105
250
250
5.5合
4974305215758
3700.0
197-3133

1個

24,035( 26,439円 )

1日目

390
230
1295
280
280
1升
4974305215765
4600.0
197-3132

1個

26,250( 28,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ごはんのうまみを引き出す「豪熱沸とうIH」機能付きです
・釜全体に熱が伝わる黒まる厚釜で、厚さは1.7mmです
・炊きこみごはんの後などに便利なクリーニング機能付きです
・栄養価の高い雑穀米が炊ける雑穀米メニュー付きです
・うるつや保温30時間です
【用途】
・ごはんを炊いて保温

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IH炊飯ジャーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました