(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスチェア ロータイプ用専用肘【2個入り】

オフィスチェア ロータイプ用専用肘

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,571円
税込単価
6,128円

【特長】・オフィスチェアロータイプ専用の肘になります・樹脂形成品

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    258-0830
  • JANコード:
    4550414222971
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    樹脂形成品
  • 色:
    ブラック
  • 張地:
    座幅(mm)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKC-AL

1パック

2個入り

5,571( 6,128円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスチェアロータイプ専用の肘になります
・樹脂形成品

TKC-ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア ロータイプ用専用肘の型番TKC-ALのページです。
型番TKC-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア ロータイプ用専用肘

オフィスチェア ロータイプ用専用肘

    オフィスチェア(スイングタイプ) 専用肘

    オフィスチェア(スイングタイプ) 専用肘

      作業用チェア

      作業用チェア

        メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

        メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK

          メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

          メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ

            カジュアルオフィスチェア用肘掛け

            カジュアルオフィスチェア用肘掛け

              コンパクトチェア

              コンパクトチェア

                ベーシックチェア

                ベーシックチェア

                  導電性作業チェア(背もたれ付き)

                  導電性作業チェア(背もたれ付き)

                    疲労軽減クッション 丸型

                    疲労軽減クッション 丸型

                      オフィスチェア 専用肘 FCC-A

                      オフィスチェア 専用肘 FCC-A

                        オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                        オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                          オフィスチェア(固定脚)

                          オフィスチェア(固定脚)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,571円 7,260円 20,129円 30,206円 34,337円 5,723円 29,288円 38,505円 42,243円 6,600円 8,579円 34,809円 15,802円
                            通常出荷日 7日目   1日目   9日目   1日目   2日目~   11日目   18日目   18日目   9日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            トラスココード 258-0830 160-7604 256-4500 160-7599 - 380-1215 257-2068 257-2072 258-0820 160-6695 207-4536 414-3744 503-5732
                            JANコード 4550414222971 4989999022063 4550414234622 4989999022964 - 4550414093052 4550414201556 4550414201532 4550414222988 4989999022391 4989999673258 4989999185300 4989999755404
                            質量(g) 1400.0 2200.0 6200.0 15000 17200.0 800.0 5000 7000 7700.0 420.000 2800.0 17500 6300
                            材質1 樹脂形成品 樹脂成型品 座部:ポリエチレン(PE)成型ブロー 背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地 背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地 躯体:スチールパイプ(粉体塗装) 張地:ポリエステル100% 張地:ポリエステル100% 座・背部:ポリウレタン ポリエステル、ウレタンフォーム - 背部:PP樹脂成型品(メッシュ)●ランバーサポート:PP樹脂成型品 背部・座部:ポリウレタン
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック グリーン ベージュ ブラック ネイビー ブラック - -

                            オフィスチェア ロータイプ用専用肘のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました