(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドゥ・ウォール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドゥ・ウォール

通常価格(税別)
3,325円 ~ 5,688円
税込価格
3,658円 ~ 6,257円

【特長】・飛沫感染対策の衝立(ついたて)、パーテーションとしてご利用いただけま...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    PET

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
台置き・差込兼用
120
690
700
1190.000
255-7601

5個

3,325( 3,658円 )

7日目

台置き・差込兼用
180
920
600
1400.000
255-7582

5個

3,325( 3,658円 )

7日目

台置き・差込兼用
180
1195
700
2040.000
255-7595

5個

4,288( 4,717円 )

7日目

受付・台置き
160
920
770
1800.000
255-7583

5個

4,725( 5,198円 )

7日目

台置き専用
190
930
625
1350.000
255-7598

5個

3,325( 3,658円 )

7日目

受付・台置き
160
1195
870
2440.000
255-7597

5個

5,688( 6,257円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛沫感染対策の衝立(ついたて)、パーテーションとしてご利用いただけます
【材質】
・PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドゥ・ウォール

ドゥ・ウォール

    ドゥ・ウォール

    ドゥ・ウォール

      ガイドポール スチール

      ガイドポール スチール

        スタッキング式ベルトパーティション

        スタッキング式ベルトパーティション

          リールパーティション WP4

          リールパーティション WP4

            SPAZIALE astro Z-bl22

            SPAZIALE astro Z-bl22

              岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm

              岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】5000mm

                飛沫飛散防止パネル 木製フレームタイプ

                飛沫飛散防止パネル 木製フレームタイプ

                  岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】2500mm

                  岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】2500mm

                    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

                    ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

                      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

                        岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m

                        岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m

                          ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

                          ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

                            メーカー DAIICHI OMIYA DAIICHI OMIYA 山崎産業 ノーリツ 杉田エース カグクロ株式会社 岡田装飾金物 岡田装飾金物 ミヅシマ工業 岡田装飾金物 岡田装飾金物 トラスコ中山
                            通常価格 3,325円 7,700円 26,841円 41,277円 11,733円 14,962円 16,200円 5,460円 9,037円 41,812円 10,732円 21,514円 26,828円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   1日目   4日目   4日目   7日目   4日目   8日目~  
                            厚さ(mm) 1.5 1.5 - - - - - - - - - - -
                            透明 透明 - - - - - - - - - - -
                            材質1 PET PET - - - - - - - - - - -

                            ドゥ・ウォールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました