(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オゾン発生機MCオゾナイザー 405220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オゾン発生機MCオゾナイザー 405220

通常単価(税別)
118,800円
税込単価
130,680円

【特長】・薬剤不要のため環境面で無害です・簡単に設置ができメンテナンスも楽です...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    423-7722
  • JANコード:
    4514706102754
  • 質量(g):
    3200.0
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    19/18
  • 電源(V):
    単相100
  • 奥行(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    201
  • 幅(mm):
    155
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    0.51円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    0.49円/h
  • 風量(L/min):
    13

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

405220

1個

118,800( 130,680円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬剤不要のため環境面で無害です
・簡単に設置ができメンテナンスも楽です
【用途】
・工作機械の水溶性切削液の腐敗臭に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オゾン発生機MCオゾナイザー 405220の型番405220のページです。
型番405220に関する仕様情報を記載しております。

オゾン発生機MCオゾナイザー 405220のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました