(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量ラック(1000Kg・連結3段タイプ) HR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR0962153
重量ラック(1000Kg・連結3段タイプ) HR ジュウリョウタナ

通常単価(税別)
60,814円
税込単価
66,895円

【特長】・棚段を25mmピッチで調整が可能です。収納物に合わせて調整できます。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 均等積載量(kg/段):
    1000
  • 最大積載量(kg/台):
    5000
  • 棚段数(段):
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • タイプ:
    連結型
  • 段数(段):
    3

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。

型番

HR0962153 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR0962153 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR0962153

116-6228
67300.0
833
620
900
1500
620
900
1500

1個

60,814( 66,895円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚段を25mmピッチで調整が可能です。収納物に合わせて調整できます。
【用途】
・重量物の保管に。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量ラック(1000Kg・連結3段タイプ) HRの型番HR0962153のページです。
型番HR0962153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量ラック(1000Kg・連結3段タイプ) HR

重量ラック(1000Kg・連結3段タイプ) HR

    重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)

    重量ラック(1000kg・単体型・3段タイプ)

      重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)

      重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)

        重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)

        重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)

                重量パレットラック 単体型(ビーム2段・2000kgタイプ)

                  重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

                  重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                        パレットラック

                        パレットラック

                          スライドバーラック(スライドアーム4段) 片面タイプ

                          スライドバーラック(スライドアーム4段) 片面タイプ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング ムラテックKDS
                            通常価格 60,814円 56,640円 76,813円 60,259円 78,248円 90,738円 92,399円 101,333円 76,507円 77,131円 104,909円 76,820円 432,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   19日目   19日目   2日目~   2日目   2日目   19日目   2日目   2日目   2日目   10日目~   1日目  
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 5000 5000 - - - - - - - - - - -
                            棚段数(段) 3 - - - - - - - - - - - -
                            棚板調整ピッチ(mm) 25 25 - - - - - - - - - - -

                            重量ラック(1000Kg・連結3段タイプ) HRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR0962183
                            HR0962213
                            HR0962243
                            HR0976123
                            HR0976153
                            HR0976183
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 有効間口(mm) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm)

                            64,209円

                            ( 70,630円 )
                            1個 -

                            2日目

                            116-624071800.083362090018006209001800

                            65,717円

                            ( 72,289円 )
                            1個 -

                            2日目

                            116-625273600.083362090021006209002100

                            67,226円

                            ( 73,949円 )
                            1個 -

                            2日目

                            116-626475400.0833620900-6209002400

                            68,640円

                            ( 75,504円 )
                            1個 -

                            2日目

                            116-621978100.083376090012007609001200

                            70,903円

                            ( 77,993円 )
                            1個 -

                            2日目

                            116-623279500.083376090015007609001500

                            74,486円

                            ( 81,935円 )
                            1個 -

                            2日目

                            116-624484300.083376090018007609001800

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました