(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 CMV10022

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 CMV10022【10個入り】

通常単価(税別)
3,595円
税込単価
3,955円

【特長】・ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどの引掛けに最適で...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    35
  • JANコード:
    8057711391325
  • 質量(g):
    200.0
  • トラスココード:
    255-8506
  • 材質1:
    スチール
  • 奥行(mm):
    55
  • 高さ(mm):
    40
  • 最大積載量(kg/個):
    3
  • クリップキャッチ部内径(mm):
    18

型番

CMV10022 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMV10022

1パック

10個入り

3,595( 3,955円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどの引掛けに最適です。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 CMV10022の型番CMV10022のページです。
型番CMV10022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 CMV10022

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 CMV10022

    Fami パンチングパネル 専用ごみ箱

    Fami パンチングパネル 専用ごみ箱

      Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLIT

      Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLIT

        UPR型パンチングラック用パネル

        UPR型パンチングラック用パネル

          ラックシステム用パンチングパネル

          ラックシステム用パンチングパネル

            パンチングパネル用樹脂フック

            パンチングパネル用樹脂フック

              マルチシステム用オプション パンチングパネル

              マルチシステム用オプション パンチングパネル

                パンチングパネル用ステンレスフック

                パンチングパネル用ステンレスフック

                  パンチングパネル用オプション ペンチフック

                  パンチングパネル用オプション ペンチフック

                    VNコンテナ専用棚板

                    VNコンテナ専用棚板

                      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                      フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                        T2コンテナ専用棚板

                        T2コンテナ専用棚板

                          ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー

                          ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー

                            メーカー Fami Fami Fami トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 3,595円 16,234円 4,223円 14,666円 10,137円 272円 7,855円 1,342円 1,755円 4,090円 785円 5,279円 1,225円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            幅(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 8057711391325 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 255-8506 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - - - - - - - - - - -

                            Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 CMV10022のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました