(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLIT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLIT

通常価格(税別)
4,223円 ~ 6,437円
税込価格
4,645円 ~ 7,081円

【特長】・ファミ製パンチングパネルに取り付けて、書類の整理に最適です。【材質】...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
許容荷重(kg)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
取付向き
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
365
8057711390106
900.0
257-8124
スチール
68
187
-

1個

5,137( 5,651円 )

1日目

5
247
8057711390144
700.0
257-8127
スチール
81
132
-

1個

4,223( 4,645円 )

1日目

5
455
8057711390199
1600.0
257-8162
スチール
75
167
-

1個

5,827( 6,410円 )

4日目

5
455
8057711390243
900.0
257-8122
スチール
160
40
上下両方可

1個

6,168( 6,785円 )

1日目

10
455
8057711390250
1800.0
257-8119
スチール
317
144
上下両方可

1個

5,880( 6,468円 )

1日目

10
303
8057711390267
1100.0
257-8118
スチール
317
144
上下両方可

1個

6,437( 7,081円 )

1日目

3
155
8057711390359
300.0
257-8123
ステンレス
84
39
-

1個

6,291( 6,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファミ製パンチングパネルに取り付けて、書類の整理に最適です。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・取付マウント6個、取付ビス4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLIT

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLIT

    Fami パンチングパネル 専用ごみ箱

    Fami パンチングパネル 専用ごみ箱

      UPR型パンチングラック用パネル

      UPR型パンチングラック用パネル

        ラックシステム用パンチングパネル

        ラックシステム用パンチングパネル

          パンチングパネル用樹脂フック

          パンチングパネル用樹脂フック

            マルチシステム用オプション パンチングパネル

            マルチシステム用オプション パンチングパネル

              パンチングパネル用ステンレスフック

              パンチングパネル用ステンレスフック

                パンチングパネル用オプション ペンチフック

                パンチングパネル用オプション ペンチフック

                  VNコンテナ専用棚板

                  VNコンテナ専用棚板

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                    フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                      T2コンテナ専用棚板

                      T2コンテナ専用棚板

                        ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー

                        ユタカメイク ツールホルダー専用ホルダー

                          ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック

                          ユタカメイク ツールホルダー専用J型フック

                            メーカー Fami Fami トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 4,223円 16,234円 14,666円 10,137円 272円 7,855円 1,342円 1,755円 4,090円 785円 5,279円 1,225円 558円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  

                            Fami パンチングパネル 専用ごみ箱 FBLITのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました