(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HN-1040R
ホースニップル(RoHS相当品) 黄銅(C3771)製 ツギテ

ホースニップル(RoHS相当品) 黄銅(C3771)製 HN-1040R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,507円
税込単価
4,958円

【特長】・大口サイズのニップルのため、大量の流体移動が可能です・RoHS対応品...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ニップル
  • 材質1:
    黄銅(C3771)

Loading...

HN-1040R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
使用流体
接続口径(タケノコ外径)(mm)
接続口径D
六角対辺(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-1040R

195-3766
水・空気・油
40
R1 1/2
51
4580474760915
550.000

1個

4,507( 4,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口サイズのニップルのため、大量の流体移動が可能です
・RoHS対応品です
【用途】
・水中ポンプなどとホースとの接続に
【材質】
・黄銅(C3771)

HN-1040Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースニップル(RoHS相当品) 黄銅(C3771)製の型番HN-1040Rのページです。
型番HN-1040Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースニップル(RoHS相当品) 黄銅(C3771)製

ホースニップル(RoHS相当品) 黄銅(C3771)製

    異径内・外エルボ 異径

    異径内・外エルボ 異径

      ホースニップル(黄銅)

      ホースニップル(黄銅)

        ブレードロック 黄銅製

        ブレードロック 黄銅製

          ホースシャンクカプラ OZ-C

          ホースシャンクカプラ OZ-C

            ブレードロック オール黄銅製

            ブレードロック オール黄銅製

              (ステンレス)ホースニップル

              (ステンレス)ホースニップル

                ホースツギテ M240C

                ホースツギテ M240C

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル

                    鋳鉄製フランジ型ホースニップル

                    鋳鉄製フランジ型ホースニップル

                      ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

                      ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

                          ホース用継手 タケノコジョイント 黄銅

                          ホース用継手 タケノコジョイント 黄銅

                            メーカー アソー アソー エスコ フローバル カナフレックスコーポレーション フローバル トラスコ中山 ミヤコ ナゴヤ 大阪継手バルブ製作所 イノック 吉年 ミスミ
                            通常価格 4,507円 2,786円 246円 3,150円 4,255円 1,422円 1,047円 673円 500円 8,025円 473円 744円 350円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            タイプ ニップル エルボ - - - - - - - - - - -
                            材質1 黄銅(C3771) 黄銅(C3771) - - - - - - - - - - -

                            ホースニップル(RoHS相当品) 黄銅(C3771)製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HN-1052R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 使用流体 接続口径(タケノコ外径)(mm) 接続口径D 六角対辺(mm) JANコード 質量(g)

                            7,063円

                            ( 7,769円 )
                            1個 -

                            4日目

                            195-3767水、空気、油、他材質に悪影響のない物。52R26345804747609221080.000

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました